Netzeinspeiseüberwachungsrelais (NA-Schutz)
CM-UFD Reihe Netz- und Anlagenschutz
Die multifunktionalen Netzeinspeiseüberwachungsrelais der CM‑UFD Reihe sind dazu konzipiert, mehrere Netzparameter zu überwachen, wenn Strom in das öffentliche Netz eingespeist wird. Das Gerät löst den Kuppelschalter, der zwischen netzgekoppelten, dezentralen Erzeuger und dem öffentlichen Netz aus, um den Energieerzeuger im Problemfall (z. B. instabiles Netz), bei Fehlern oder Wartungen am Netz zu trennen. Verschiedene Überwachungsfunktionen wie 10‑Minuten‑Mittelwert, Über- und Unterspannung in Echtzeit sowie Über- und Unterfrequenz sind über das frontseitige Display konfigurierbar.
Vorteile
- Sichere und zuverlässige Überwachung aller wichtigen Netzparameter
- Geringere Ausfallzeiten steigern auch Ihre Einnahmen
- Zulassungen nach nationalen Standards stellen sicher, dass Ihre Anlage dem lokalen Einspeiserichtlinien entspricht
Eigenschaften
- Überwachung von Spannung und Frequenz in Ein- und Dreiphasennetzen (2‑Leiter, 3‑Leiter oder 4‑Leiter AC-Systeme)
- 10-Minuten-Mittelwert-Überwachung
- ROCOF (Frequenzgradientenüberwachung) Überwachung konfigurierbar
- Vektorsprungerkennung konfigurierbar
- Alarmspeicher für bis zu 99 Einträge (inkl. Alarmursache, Messwert und relativer Zeitstempel)
- Passwortschutz