CT-S Reihe

 

Die High-End-Reihe der elektronischen Zeitrelais


Die CT-S Reihe ist die wirtschaftlichste und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi- sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 oder 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden einstellbar sind. Darüber hinaus ist jedes Gerät in zwei verschiedenen Anschlusstechniken verfügbar: mit den bekannten Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen oder die innovative und vibrationsfeste Easy Connect Technik.


Vorteile

  • Easy Connect Technik, exzellente Vibrationsfestigkeit
  • Zeitersparnis durch einfache Einstellung
  • Geringere Produktauswahlzeiten durch große Produktvielfalt


Eigenschaften

  • Weltweite Zulassungen
  • Single- und multifunktionale Geräte verfügbar
  • Weite Steuerspannungsbereiche verfügbar
  • LEDs zur Statusanzeige
  • 26 Single- oder 16 Multifunktionszeitbereiche 


Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr



Produktauswahl und Downloadbereich

Produktauswahl
Downloadbereich
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

 

Select region / language