Hart im nehmen: Gemini
Thermoplastische Mehrzweckgehäuse für Außen
Mit Gemini hat ABB ein Produkt etabliert, welches mit seinen außergewöhnlichen Eigenschaften auftrumpft.
Das Problem bei glasfaserverstärkten Kunststoffen ist die Glasfaser selbst: unter UV-Einwirkung tritt sie in Erscheinung (raue Oberfläche) und bei der Bearbeitung wird sie freigesetzt – eine Bearbeitung ohne Mundschutz ist unmöglich. Wenn man mit reinem Kunststoff arbeitet fehlt die stabilisierende Wirkung der Glasfaser jedoch. Um die gleiche Stabilität zu erreichen wird der Kunststoff extrem dick und damit schwer.
Die Lösung von ABB: Gemini besteht aus einem Sandwich aus drei Lagen Thermoplast. Zwischen zwei normalen Lagen Kunststoff befindet sich eine weitere Lage des gleichen Materials – nur aufgeschäumt. Dadurch sinkt das Gewicht signifikant und das bei gleicher Stabilität. Somit weißt das Gemini-Gehäuse dieselben mechanischen Eigenschaften wie Polyester auf. ABB ist dabei der erste Hersteller, der dieses Co-Spritzgussverfahren im Elektrobereich einsetzt.
Gemini Gehäuse sind UV-resistent und mit ihrer hohen Schutzart IP66 eignen sie sich bestens für den Einsatz im Freien. Geschlossene oder transparente Türen, Innentüren, Montageplatten sowie Zubehör stehen zur Verfügung.
Im Gegensatz zu Polyester ist thermoplastisches Material zu 100% wiederverwertbar.
Vorteile
- Robust trotz niedrigem Gewicht
- Mehr als 180° Türöffnungswinkel
- Hohe Flexibilität: montierbar drinnen und draußen, an der Wand oder am Boden
- In 6 verschiedenen Größen erhältlich (mit transparenter und undurchsichtiger Tür)
- 100% wiederverwertbar und RoHS-konform
- Dank dem Sandwich-Verfahren kein glasfaserverstärkter Kunststoff
Eigenschaften
- Schutzklasse IP66
- Konformität mit den Normen IEC 62208 und IEC 61439-1-2 (uvm.)
- Stoßfestigkeit IK10
- Umfangreiches Zubehör zur Energieverteilung und die industrielle Automatisierung
- Komplettiert die Produktfamilie System pro E control