CombiLine N


Ein modulares Verteilerbedienfeld-System für alle Schaltschranktypen

Die Innenerweiterung modularer Schaltschrankserien kann mit dem passenden Schnelleinbausystem von ABB STRIEBEL & JOHN mühelos bewältigt werden. Einfach, schnell und sicher – dies sind die drei Produkteigenschaften des Systems, die für sich selbst sprechen. Sie wählen aus, welche Lieferform für Sie die geeignetste ist:

  • Vollständig vormontiert (mit oder ohne Komponenten)
  • Einzelne Teile
  • Flatpack / Modular

Die Erweiterung der CombiLine N-Module bis 1000 A bietet in Verbindung mit den modularen TwinLine-X-Schaltschränken insbesondere für Hersteller von Schaltanlagen neue Möglichkeiten. Die neue Lösung erfüllt die Praxisanforderungen eines flexiblen Innenraumdesigns für einen unkomplizierten Einbau auf optimale Weise. Das System CombiLine-X wurde gemäss der Norm IEC 61439-1 / 2 geprüft und bietet einen hohen Sicherheitsstandard.

Eigenschaften

  • Module mit Kunststoffabdeckungen zur Befestigung an EDF-/WR-Rahmen
  • Schutzklasse: IP2XC
  • Bemessungsstrom In bis zu (400A / 850A /1000A)
  • IEC 61439-1/-2/-3

 

Combiline N

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Hauptvorteile


Breite Palette an Modulen


Zeitsparende Lösung, schneller Aufbau bzw. vormontierte Lieferung


Eine einheitliche Schraubendreh-Methode mit Torx


Diese ist für die gesamte Palette an Gehäusen verwendbar



Produkte und Dokumentation

Produkte
Dokumentation
Loading documents


Entsprechendes Angebot



Select region / language