Kleinverteiler und Feldverteiler

sub-distribution-boards-final

Die smarte Lösung für Ihre Installationsideen

Die Stromkreis- und Kleinverteiler von ABB vereinen Vielseitigkeit und Leistung mit elegantem Design. Sie wurden entwickelt, um die Installationszeit zu verkürzen und gleichzeitig verschiedene Arten von Geräten für DIN-Schienen und auch Geräte zu integrieren, die auf Montageplatten oder auf Blindfrontplatten installiert werden können.

Dabei basiert das Sortiment auf dem Erfolgsprinzip der Modularität: das Baukastensystem eröffnet Ihnen mit einer überschaubaren Anzahl von Produkten unendlich viele Möglichkeiten.



Feldverteiler




Kleinverteiler




Kleinverteiler und Feldverteiler von ABB – Ihre Vorteile

Bandbreite
Grosse Bandbreite

Unser Angebot deckt eine breite Palette von Größen von 2 bis zu 72 Modulen ab.
Diese sind als Einbau- oder Wandversionen mit einem Nennstrom von 63 A bis 125 A erhältlich.

reliability
Schutz und Sicherheit

Wir bieten Ihnen umfassenden Schutz und Sicherheit. Unsere Angebote gehören zur Schutzklasse II,
IP-Schutzklasse IP41 und IP65 und habe eine mechanische Festigkeit bis zu IK10.

abb-picto-easy-dali-commissioning
Einfach zu installieren

Unsere Lösungen bieten Ihnen einen erhöhten Verdrahtungsraum und Türen, die sich bis zu 180° öffnen lassen, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.

Modularität

Das Baukastensystem hat sich bewährt. Bei uns finden Sie verschiedene Anpassungsoptionen zur Erfüllung aller ökologischen, dekorativen und normativen Anforderungen.




Haben Sie eine Anfrage?

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Webformular oder E-Mail kontaktieren.


KONTAKTIEREN SIE UNS


Select region / language