ComfortLine

Die neuen Kleinverteiler ComfortLine Compact

Elektroinstallateur steht vor einem Verteiler der ComfortLine CU Serie


Wollen Sie Ihre Installationsarbeiten schneller und wirtschaftlicher gestalten und gleichzeitig für die Zukunft bestens vorbereitet sein?

Die Aufputz-Kleinverteiler ComfortLine Compact CA und Unterputz-Kleinverteiler ComfortLine Compact CU entsprechen den anspruchsvollen Bedürfnissen der Praktiker an Flexibilität, Funktionalität und Installationsfreundlichkeit. Infolge des grosszügigen Platzangebotes ist ausreichend Raum für zukünftige Kommunikationsgeräte  gegeben.



Hauptvorteile

flexibility-pictogram_293x110
Flexibilität

Flexibler Verdrahtungsraum dank
50 % grösserer Flanschöffnungen in Kombination mit zahlreichen Leitungseinführungsoptionen

safety-pictogram_293x110
Sicherheit

Einfachere und sichere Installation dank einrastender Einbaufelder und sicherer 3-Punkt-Türverriegelung

simplified-installing-pictogram_293x110
Einfache Handhabung

Reibungslose Wandmontage, einfache Montage und Demontage der Türen, Werkzeugloses Justieren der Türscharniere und Lotrechte Befestigung durch Tiefen-niveauausgleich

Icon Hand with thumb up
Kompletter Schutz

Zukunftssichere Installation: Heute schon bereit für die Herausforderungen von morgen

Highlights



ComfortLine CA (Aufputz) Produktpalette

ComfortLine CU (Unterputz) Produktpalette



Mehr Informationen

ComfortLine CA

ComfortLine CU



Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language