Die Kompaktverteiler, die in enger Zusammenarbeit mit Technikern entwickelt wurden, werden als Komplettlösung angeboten. Flexibilität und Schnelligkeit unterstützen die Anwender bei ihren täglichen Aufgaben. Ob für gewerbliche, industrielle oder häusliche Anwendungen: Diese breite Produktpalette bietet für jede Art der Montage eine Lösung - von der Unterputz- und Wandmontage bis hin zu Hohlwandmontageanwendungen.
Vorteile
- Große Auswahl an Wand-, Unterputz- und Hohlwandschränken
- Schnelle und einfache Befestigung der Kabel durch serienmäßige Kabelzugentlastung oben und unten
- Großzügiger Verdrahtungsraum auf beiden Seiten und hinter den DIN-Schienen sowie ein ausgeklügeltes Verdrahtungssystem
- Unterputz- und Wandmontageausführungen mit DIN-Schienenkapazität von 36 bis 192 Modulen
Hauptmerkmale
Eigenschaften
- Schutzklassen: II doppelt isoliert und I geerdet (in Verbindung mit Erdungsset, Zubehör)
- Sowohl leer als auch installiert mit Verteilertafeln (für DIN-Schienen-Anwendung) oder Montageplatten für Medienlösungen.
- Ausgestattet mit N/PE-Schnellklemmen für Schalttafeln mit Schienenmontagegeräten
- Abstand zwischen den DIN-Schienen in den Verteilertafeln: 125 mm und/oder 150 mm