Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

MISTRAL65H

Geeignet für raue Umgebungen und Außeninstallationen

Die neuen Stromkreisverteiler MISTRAL65H eignen sich perfekt für Umgebungen mit hoher Beanspruchung und Außeninstallationen, da sie auf Beständigkeit gegen Salz, Staub und UV-Strahlen getestet und zertifiziert wurden. Sie sind selbstlöschend und beständig gegen anormale Hitze und Feuer bis zu 750°C GWT und bieten Stoßfestigkeit IK10 (20 Joule) und Schutzart IP65. Die MISTRAL65H-Gehäuse sind in verschiedenen Größen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich und stellen besonders robuste Produkte dar, die eine zuverlässige Verteilung der Energie an den Punkt garantieren, an dem sie benötigt wird.

Vorteile

  • Benutzerfreundlich, einfache Installation und Vielseitigkeit
  • Verfügbar als Verbrauchereinheiten und Schalttafeln
  • Speziell entwickelt für:          
    • PV-Anlagen (d.h.: String-Kombinatoren)
    • Gewächshäuser
    • Outdoor- und Schwerlastanwendungen im Allgemeinen

    Eigenschaften

    • Selbstverlöschend und beständig gegen anormale Hitze und Feuer bis zu 750°C (GWT)
    • Grad des Schutzes: IP65
    • Undurchsichtige und transparente Türen
    • Gemeinsames Zubehör mit dem MISTRAL65-Standardprogramm
    • Stoßfestigkeit: IK10 (20 Joule)

    Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

     

    Einen intelligenteren Installationsraum für:

    Verwandte Produkte

    Produkte und Dokumente

    Produkte
    Dokumentationen
    Loading documents