AK600

Die smarte Lösung für Ihre Installationsideen

simon

Die Baureihe AK600 eröffnet neue Möglichkeiten in Sachen Anwendungsbereiche, Flexibilität und Design. Das Produktportfolio bietet zwei Gehäusearten – die Standardversion für DIN-Schienen oder die Mediaversion für WLAN-Router. Hauptsächlich wurde sie für Anwendungen in Wohngebäuden und für kleine kommerzielle Anwendungen konzipiert.

Dank der Anpassungsoptionen können Sie sie in ein attraktives Designelement in Ihrem Zuhause verwandeln. Sowohl für wandmontierte (AK600) als auch für unterputzmontierte (UK600) Stromkreisverteiler ist dasselbe Zubehör verwendbar, um den Lageraufwand zu reduzieren.

Hauptvorteile

Wichtigste Eigenschaften

  • Spezifische Liefervarianten für unterschiedliche Projektphasen
  • Schnellere, einfachere Installation dank grösserem Anschlussraum (133 %)
  • Einfachere interne Verdrahtung mit Slide-in-Drahthaltern
  • Schnellklemmen für eine schnellere Installation
  • Erhältlich als komplett ausgestattetes Gehäuse oder als Basistyp zur Individualisierung
  • Medialösungen auf dem neuesten Stand der Technik
  • Vielzahl an Türen und Designfolien zur Individualisierung

Individualisierungsoptionen

Verwandte Produkte



Weitere Informationen

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language