ABB-free@home® Wireless Aktoren

Einfach renovieren und nachrüsten

Ihr Zuhause smart zu machen war noch nie so einfach. Ideal für Renovationen und Neubauten ermöglicht unsere kabellose Lösung die Steuerung einiger der am häufigsten genutzten Smart-Home-Anwendungen per Knopfdruck – ganz ohne zusätzliche Verkabelung.

Kabellose Lösung – perfekt für Renovationen und Nachruestungen

Wir verstehen den Wunsch, Ihr bestehendes oder neues Zuhause in ein Smart Home zu verwandeln und von Vorteilen wie Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz zu profitieren. Wenn jedoch ein grosser Teil des Baus oder der Renovation bereits abgeschlossen ist und noch keine Smart-Home-Komponenten installiert wurden oder die finanziellen Mittel für eine vollständige Smart-Home-Installation nicht zur Verfügung stehen, braucht es eine andere Lösung.

Mit unseren Wireless Aktoren können Sie Ihr Zuhause jetzt ganz einfach smarter machen. Sie ermöglichen die Steuerung verschiedener Funktionen in Ihrem Zuhause, wie Beleuchtung und Storen, sowie die Zuweisung weiterer individueller Funktionen – ganz ohne zusätzliche Verkabelung.



 

Renovation-Smart-Switch

Highlights

connect png
Kompatibilität

mit ABB-free@home®-Geräten

customize
Individuell anpassbare Funktionen

Licht, Dimmer, Storen oder weitere Anwendungen

easy-setup
Keine aufwendige Neuverkabelung

Nutzen Sie Ihre bestehende Elektroinstallation

phone
App-Steuerung

Steuern Sie Ihr neues Smart Home direkt über die ABB-free@home App

grow
Flexibel erweiterbar

Steuern Sie lokal bis zu 32 Geräte über die ABB-free@home App

remote-away
Remote-fähig

Greifen Sie aus der Ferne auf bis zu 150 Geräte zu und steuern Sie diese. System Access Point oder OneTouch Panel erforderlich

 

Produkte

The flush-mounted actuators for switching, dimming or controlling blinds can be easily installed in a deep installation box. They can be controlled by the Smart Switch or any other ABB wireless control element or by conventional push buttons directly connected to the extension input.
62811U-WL-500_Switch_Actuator_1gang_90
Schaltaktor

Schalten Sie eine angenehme, komfortable Atmosphäre genau dort und dann ein oder aus, wo Sie sie benötigen. Befestigen Sie dazu einfach einen konventionellen Schalter oder einen kabellosen Smart Switch an der gewünschten Stelle an der Wand sowie einen Schaltaktor an der ursprünglichen Schalterposition. So können Sie die Beleuchtung im Raum besonders komfortabel ein- und ausschalten.

62811U-WL-500_Blind_Actuator_1gang_90
Jalousieaktor

Die Installation motorisierter Jalousien ist eine gängige Möglichkeit, Ihr Zuhause zu automatisieren. Sie können einen bestehenden Schalter durch einen Jalousieaktor ersetzen und einen konventionellen Doppelwippenschalter oder einen Smart Switch hinzufügen, um die Jalousien einfach zu steuern.

62811U-WL-500_Dimming_Actuator_1gang_90
Dimmaktor

Ein Dimmer ist eine praktische Ergänzung der Beleuchtungsinstallation, kann jedoch je nach bestehender Installation und vorhandenem Platz technisch anspruchsvoll sein. Die einfache Lösung? Installieren Sie einen Dimmaktor in der abgehängten Decke. Dieser lässt sich ganz einfach steuern – ganz ohne Bohren, indem das Bedienelement an der Wand montiert oder auf eine Fliese geklebt wird.

62811U-WL-500_Dimming_Actuator_1gang_90
Binäreingang

Erstellen Sie vielfältige Automationsszenarien, indem Sie klassische Schalter und Sensoren in Ihr Smart Home integrieren. Verbinden Sie bis zu 6 Kanaele, um mit einem einzigen Ereignis verschiedene Aktionen auszulösen – zum Beispiel das Einschalten der Beleuchtung, das Anpassen der Raumtemperatur und mehr.

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns
Select region / language