Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB i-bus® KNX Combi Schaltaktoren

Switch to a smarter tomorrow

Die neuen ABB i-bus® KNX Combi Schaltaktoren vereinen Flexibilität und kompakte Bauform. Sie bieten Schalt- und Beschattungsfunktionen in einem nur halb so grossen Gerät. Bestens geeignet für dynamische Anforderungen in Wohnprojekten. Diese Digital Ready-Komponenten ermöglichen spätere Funktionserweiterungen für eine smartere Zukunft.

Mit ihrer grossen Auswahl an Strömen und einer Vielzahl an Kanälen bieten die Combi Schaltaktoren die grösstmögliche Flexibilität auf dem Markt. In Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt, ist das KNX Schaltaktoren-Portfolio für die unterschiedlichsten Projektanforderungen in heutigen Gebäuden massgeschneidert.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Hauptvorteile

Flexible Schaltung von Licht & Jalousien

Jalousie- und Beleuchtungssteuerung in einem Gerät für Flexibilität von der Planung bis zur endgültigen Realisierung sowie bei späteren Änderungen.

Effizienz

Kosteneffizient und zeitsparend durch kompakte Geräte mit hoher Kanaldichte (2 Kanäle pro Modulbreite), die 50 % Platz im Verteiler sparen.

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung; erhöhte Sicherheit durch eine Bedienfolie, die unbefugte Nutzung verhindert.

 

Hauptfunktionen

  • Wählbare Schalt- und Beschattungsfunktionen
  • Hohe Kanaldichte 2 Schaltausgänge oder 1 Jalousienausgang pro Modulbreite
  • Für Multiphasenbetrieb geeignet
  • Vereinfachte Inbetriebnahme dank Vorlagenseiten
  • Einfache Inbetriebnahme dank Vorlagenseiten und Gruppenobjekten

 

Planer

“In meinem Job muss ich auf die Änderungsanforderungen der Kunden flexibel reagieren. Die neuen Kombi-Schaltaktoren vereinfachen die Planung, weil sie sowohl die Schalt- als auch die Beschattungsfunktionen in einem Gerät vereinen. So lassen sich Änderungen zwischen der Planung und der endgültigen Umsetzung einfach durchführen, ebenso wie auch spätere Modifikationen."

Installer 

Dank der kompakten Bauform der neuen Kombi-Schaltaktoren kann ich über mehr Platz für andere Geräte im Verteiler verfügen». Die Schraubenkopfanschlüsse vereinfachen die Installation und sparen Zeit, während der werkzeugfreie Betrieb die Sicherheit erhöht.

Grosshändler

ABB bietet ein breites Portfolio an Schaltaktoren. Dadurch wird sowohl das Handling als auch die Logistik vereinfacht.

 

Produkte

 

Dokumente

 

Services & Tools

 

Support