Unbegrenzte Möglichkeiten

ABB-Welcome IP


Wir wollen die Zukunft der Architektur und der Gebäudetechnologie gestalten. Der Trend zur Urbanisierung duldet keine Einschränkungen. Daher meinen wir, dass die Zeit für ein neues Türkommunikationssystem gekommen ist, das keine Grenzen setzt und unendliche Möglichkeiten bietet.



Für eine bessere Zukunft und ein angenehmes Leben


Wir streben nach Perfektion und helfen so den Menschen, sich gerne künftigen Trends und dem Leben zu stellen, wir sorgen für Bequemlichkeit, schaffen mehr Flexibilität und geniessen das Leben. Wir sind also ständig bemüht, unseren Fortschritt zu verbessern, suchen nach der benutzerfreundlichsten Lösung und bringen Mensch und Technik zusammen.

Ein System für jeden Bedarf

Die IP-Technik des neuen Türöffnungssystems von ABB bietet Ihnen die Möglichkeit, das Projekt zu schaffen, von dem Sie schon immer geträumt haben, ohne sich Gedanken über die Grösse oder das Management von Entfernungen zu machen.

Dank der PoE-Verbindung sind weitere Kabel überflüssig und Sie können sich auf wichtigere Dinge konzentrieren - den Menschen mehr Bequemlichkeit und Sicherheit zu bieten.

ABB-Welcome IP basiert auf einem durchdachten technischen Ausführungskonzept, das es Ihnen ermöglicht, grosse Häuserkomplexe einschliesslich Hochhäuser und Gebäude mit weniger Aufwand auszustatten. Es überprüft eine nahtlose Integration endloser Türkommunikationsgeräte innerhalb eines Systems und gewährleistet den Mehrkanalansatz für die Verbindung der Aussen- und Innenwelt.

ABB-Welcome IP berücksichtigt alle erforderlichen Integrationskomponenten: Einrichtung diverser Alarmsensoren, Sicherstellung der Kommunikation zwischen der Aussen- und Innenwelt und zwischen Wohnungen und Häusern. Zusätzlich passt ABB-Welcome IP sich nahtlos in ein ABB-free@home oder ABB i-bus® KNX System ein.


Anwendung in einem Einfamilienhaus

Bei der Türkommunikation in einem Einfamilienhaus oder einer Villa mit Verwendung der Remote-App sind alle Geräte Teil desselben Heimnetzwerks.

Anwendung in einem Mehrfamilienhaus

Türkommunikation in einem Mehrfamilienhaus mit Remote-App, verschlüsseltes dediziertes Türkommunikations-Netzwerk mit höherer Sicherheit wird unterstützt.



ip


Support von aussen

Dank der Hausverwaltungssoftware können Hausmeistereinheiten oder zentralisierte Anlagenmanager sich um die Sicherheit und Anfragen der Bewohner kümmern. Sie überwacht und ergreift Initiativen, angefangen von der Anrufweiterleitung über Textbotschaften an Bewohner, Überwachung und bis zur Auftragsabwicklung.

 

Zusätzliche Information

Select region / language