Ein Panel zur Steuerung von KNX-Anlage und Türkommunikation
Das neue Busch-SmartTouch® ist so einfach zu bedienen wie ein Smartphone und erfüllt alle Ansprüche für eine perfekte Hausautomation
Intuitiv und modern – so sollte eine Gebäudesteuerung funktionieren. Im Idealfall gleicht das dafür festinstallierte Panel von der Handhabung einem mobilen Endgerät. Um dann mit einer Wischgeste beziehungsweise einem Fingertipp das komplette Haus, die Wohnung, das Büro oder die Geschäftsräume steuern zu können. Darum erweitert ABB sein Produktportfolio mit dem neuen Busch-SmartTouch® KNX. Es ist der Nachfolger des erfolgreichen Controlpanels.
Das neue Panel bietet eine zentrale Bedienstelle für den ABB i-bus® KNX, die auch gleichzeitig als Video-Innenstation für das Türkommunikations-System ABB-Welcome® genutzt werden kann – eine ausgezeichnete Kombination. Das Busch-SmartTouch® eignet sich hervorragend für Neubauten und Renovierungsobjekte. Es ist sowohl in Einfamilienhäuser als auch in Hotels oder Konferenzräume in repräsentativen Zweckbauten geeignet.
Intuitive Bedienung für mehr Annehmlichkeiten
Das Busch-SmartTouch® passt sich mit der hochwertigen kapazitiven Oberfläche dem mobilen Trend an und ist so einfach zu betätigen wie ein Smartphone oder Tablet. Über das intuitiv bedienbare Display lässt sich im kompletten Gebäude das Licht schalten und dimmen, die Jalousien steuern und die Heizung regeln. Dafür sorgt ein integrierter Raumtemperaturregler. Aus all diesen Funktionen können auch komplette Szenen erstellt werden. Insgesamt 480 KNX-Bedienelemente werden auf maximal 30 Seiten dargestellt. Der Nutzer kann seine Favoritenseite selbst definieren und Zeitprogramme einstellen. Auch Logikfunktionen und Anwesenheitssimulationen lassen sich einfach festlegen. Das alles macht dem Nutzer das Leben angenehmer, sicherer und spart Energie.
Das Farbdisplay verfügt über eine Diagonale von 17,78 cm (7“) im 16:9 Format. Das Besondere am Busch-SmartTouch®: Es hat nur eine sehr geringe Aufbauhöhe von 13 mm. Das Panel ist in zwei Farbvarianten erhältlich – in schwarzem oder weissem Echtglas. Damit lässt es sich perfekt mit dem Schalter und Steckdosen Programm ABB Sidus kombinieren. Den optischen Schliff verleiht dem Panel die untere Designleiste aus gebürstetem Edelstahl. Das Busch-SmartTouch® kann in Kombination mit dem Montage-Frame auf die alte Busch-Jaeger Controlpanel Dose, normale Unterputzdosen oder auch den neuen Busch-Welcome® Tischständer montiert werden.