Split Unit Gateway

Verbinden von Split Unit mit KNX-Systemen

Das Split Unit Gateway SUG/U 1.1 ermöglicht die direkte Integration der Split Units in ein KNX System und sorgt damit für die komfortable und energieeffiziente Steuerung der Klimaanlagen über jeden gewünschten KNX Sensor oder eine Visualisierung. Die Verwendung von herkömmlichen Infrarot- (IR-) Fernbedienungen ist nicht mehr notwendig.


Vorteile:

  • Komfortable Bedienung der Split Unit über KNX Sensoren
  • Steuerung von Grundfunktionen, wie Ein- und Ausschalten, Ändern der Solltemperatur und vieles mehr, ohne die Notwendigkeit einer IR-Steuerung
  • Einfache Festlegung der Split Unit Einheiten in der kostenlosen ETS App

Eigenschaften:
  • Silent Modus, um das Geräusch der Ausseneinheit nachts zu reduzieren
  • Boost Option - die Lamellenverstellung ist aktiviert und die Split Unit schaltet auf maximale Belüftung
  • Horizontale und vertikale Lamellenverstellung
Product Image- SUG-U1.1_preview

 

Erfahren Sie mehr

Select region / language