ABB OneTouch

Smarte Menschen machen Smart Homes mit OneTouch

Stellen Sie sich ein Gerät vor, das Wärme und Verbundenheit in Ihr Zuhause bringt. OneTouch ist optisch ansprechend und ergänzt Ihren Raum nicht nur mit seinem schlanken Design, sondern erweitert Ihre Möglichkeiten auf einfache Weise. Von der Türkommunikation über das Anpassen der Beleuchtung bis hin zum Bedienen von Jalousien und Steuern Ihrer Musik verwandelt es Ihr Zuhause in eine intelligentere, besser vernetzte Umgebung.

Bereit für die Integration mit ABB-free@home® Funkgeräten und Matter‑Geräten verbindet OneTouch Ihr gesamtes Zuhause nahtlos und macht jede Interaktion geschmeidig und intuitiv.
Starke Funkverbindung

Unterstützt 5 GHz and 2.4 GHz Wi-Fi Konnektivität

Türkommunikation

Kompatibel mit Welcome 2-Draht und Welcome-IP

Automation

Integriert Wireless-Geräte über ABB-free@home® OS

Thermostat

Integrierter Sensor und externer Sensoreingang

Eine App

Steuern Sie Türkommunikation und ABB-free@home®-Geräte in einer App

Funktionen

Mit dem einzigartigen ABB-free@home® OS ermöglicht OneTouch die mühelose Verbindung zu ABB-Türsprechanlagen, ABB-free@home® Funkgeräten und Matter-fähigen Geräten – alles in einem einzigen Panel. Es kann auch mit einem verkabelten ABB-free@home® System verbunden werden, um dieses zu steuern. Diese Integration ermöglicht Ihnen die zentrale und Fernsteuerung aller Smart-Home-Funktionen: Türkommunikation, Beleuchtung, Jalousien und mehr.

ABB-free@home® Betriebssystem: Verbindet mühelos ABB-Welcome-Türsprechanlagen, ABB-free@home® Wireless-Geräte und Matter-fähige Geräte.

Umfassende Steuerung: Verwaltet Türkommunikation, Beleuchtung, Jalousien, Temperatur, Musik und mehr von einem einzigen Panel aus.

Erweiterte Interoperabilität: Steuert eine Vielzahl von Geräten wie MotionBlinds, Philips Hue, LEDVANCE, Velux-Fenster, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation, Sonos und mehr.

Einfache Installation: Mit ABB-free@home® OS und Dualband-WLAN-Unterstützung (5 GHz + 2,4 GHz) für eine unkomplizierte Einrichtung.

 

Door communication on Smart Phone
  • Türkommunikation: Verpassen Sie keinen Anruf. OneTouch hebt die Türkommunikation auf die nächste Stufe. Egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, Sie können die Tür über die ABB-free@home® NEXT App auf Ihrem Mobilgerät beantworten.

  • Fernzugriff: Zentrale Steuerung über die ABB-free@home® NEXT App, die es Nutzern ermöglicht, das gesamte Zuhause von überall aus zu verwalten.

  • Zukunftssicher: Bereit für ABB-Welcome 2-Draht und kommende ABB-Welcome IP-Türkommunikationssysteme.
  • Hervorragende Display-Qualität: Exzellente Farbwiedergabe, grosser Betrachtungswinkel und reaktionsschnelle Touch-Oberfläche.

  • Integrierter Temperatursensor: Direkte Klimasteuerung.

  • Elegante Ästhetik: Erhältlich in klassischem Weiss und Schwarz und mit einer Tiefe von nur 10 mm bei Unterputzmontage fügt sich OneTouch nahtlos in jede Wohnraumgestaltung ein.

  • Benutzerfreundlich: Mit der neu entwickelten Benutzeroberfläche ist OneTouch darauf ausgelegt, ein intuitives und angenehmes Nutzererlebnis zu bieten.
voice control device
  • Sprachsteuerung: Funktioniert mit sprachaktivierten Geraeten wie Alexa, Siri und Google Assistant.

  • Breite Kompatibilität: Unterstützt Matter-fähige Geräte für die Integration mit Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und anderen Plattformen.

Vorteile

Entdecken Sie, wie OneTouch einen Wohnraum in eine intelligentere, besser vernetzte Umgebung verwandeln kann. Ob Sie ein Hausbesitzer sind, der Komfort sucht, oder ein Installateur, der erstklassige Lösungen anbieten möchte – OneTouch ist der perfekte Ausgangspunkt, um Ihr Smart-Home-Abenteuer zu beginnen.

Hausbesitzer

couple sitting at home OneTouch

Eine intelligentere, vernetzte Umgebung

Erweiterte Interoperabilität: Steuern Sie eine Vielzahl von Geräten dank der zahlreichen Integrationen und Add-ons im ABB-free@home System, darunter MotionBlinds, Philips Hue, LEDVANCE, Velux-Fenster, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation, Sonos und mehr.

Zukunftssicher: Matter-fähig. Bleiben Sie vorne mit einem System, das entwickelt wurde, um neue Smart-Home-Technologien zu integrieren, sobald sie auf den Markt kommen.

ABBWelcome outdoor station

Ultimative Kontrolle auf Knopfdruck

Umfassendes Management: Mit OneTouch steuern Sie Ihre Türsprechanlagen, Beleuchtung, Jalousien, Temperatur und mehr – alles von einem einzigen Panel aus.

Fernzugriff: Verwalten Sie Ihr Smart Home und beantworten Sie Ihre Tür aus der Ferne über die ABB-free@home® NEXT App und bleiben Sie so immer verbunden, egal wo Sie sind.

Breitere Kompatibilität: OneTouch ermöglicht die nahtlose Integration mit Plattformen wie Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings und unterstützt Matter-fähige Geräte.

 

Installateure

Sie möchten Ihren Kunden eine optimierte, zusammenhängende Smart-Home-Lösung anbieten? OneTouch ist Ihre Antwort.
OneTouchPanel- person interacting

Vereinfachte Installation und Inbetriebnahme

Mühelose Einrichtung: Mit dem ABB-free@home® OS und Dualband-WLAN-Unterstützung (5 GHz + 2,4 GHz) ist die Installation von OneTouch so einfach wie die Verkabelung einer Steckdose. Die Inbetriebnahme erfolgt über die Weboberfläche oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.

Zentrale Steuerung: Bieten Sie die Steuerung von Jalousien, Beleuchtung, Fenstern, Musik und mehr von einem einzigen Panel aus. Unterstützt bis zu 150 ABB-free@home Wireless-Geräte.

Vielseitige Integration: OneTouch verbindet sich nahtlos mit ABB-Welcome 2-Draht-Systemen und ist bereit für kommende ABB-Welcome IP-Türkommunikationssysteme, was Installateuren eine vielseitige Lösung für verschiedene Installationen bietet.

 

Optimiertes Smart-Home-Management

Einzelner Hub: Ersetzen Sie mehrere Gateways und Apps durch OneTouch und machen Sie das Smart-Home-Management unkompliziert und intuitiv.

Maximierter Mehrwert: Erweitern Sie die Funktionalität bestehender ABB-free@home® und Matter-fähiger Geräte und bieten Sie Kunden ein zusammenhängendes, leistungsstarkes Smart-Home-Erlebnis.



Produkte & Downloads

Produkte
Dokumentation

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns
Select region / language