ASPECT® Gebäudeleittechnik

Nahtlose Integration von Gebäuden und Betrieben



ASPECT ist mehr als ein Gebäudemanagementsystem. Es bietet Ihnen alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um die Leistung Ihrer Gebäude zu verstehen und schnell auf jede Situation zu reagieren, die sich negativ auf die Energiekosten, die Unternehmensleistung und letztendlich auf Ihren Gewinn auswirken können.
 
Die integrierten Funktionen von ASPECT machen es einfach, benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen und zu pflegen. Verwenden Sie ASPECT mit dem eXplore-Touchscreen-Display, um den Benutzern ein intuitives Erlebnis zu bieten, um den Systemstatus anzuzeigen, Sollwerte und Zeitpläne außer Kraft zu setzen und vieles mehr.
 

ASPECT ist eine preisgekrönte, skalierbare Lösung für die Energieverwaltung und -steuerung in Gebäuden, die eine vollständige Systemverwaltung unter Verwendung vom Anwender konfigurierbarer Dashboards zur Anzeige/Änderung von Alarmen, Zeitplänen, Grafiken, Trends und Systemvariablen ermöglicht. Sie wurde entwickelt, um Anwendern den nahtlosen Zugriff auf ihre Gebäudedaten über Standard-Gebäudeprotokolle (BACnet, Modbus, Ethernet usw.) und gängige IT-Technologien zu ermöglichen, die auf praktisch allen Computern und mobilen Geräten mit iOS oder Android zur Verfügung stehen.

Vorteile
Eigenschaften
  • Die umfassende ASPECT-Gebäudelösung, die weltweit für alle Gebäudegrößen eingesetzt wird, vereinfacht die Integration durch die Verwendung einer sicheren Plattform, die sich leicht skalieren lässt, um die Anwendungsanforderungen von heute und morgen zu erfüllen
  • Leichte Integration | BACnet- und Modbus-Integration
  • Mobilfreundlicher Fernzugriff, damit Sie jederzeit und überall die Kontrolle haben.

ASPECT kombiniert integrierte Echtzeit-Steuerungs-, Überwachungs-, Datenprotokollierungs-, Alarmierungs-, Zeitplanungs- und Netzwerkverwaltungsfunktionen mit Internet-Konnektivität und Web-Serving-Funktionen.

  • BACnet- & Modbus-Integration und vollwertige PUP- & Unitron-Unterstützung
  • Fernzugriff und Datenanalyse
  • Niedrigere Bereitstellungskosten


Produktangebot



Services & Tools



Select region / language