BACnet® Building Control

Expanding building automation control on an open platform


ABB Cylon® CB-Line Serie von BACnet® Feld Controllern, CBXi Serie, CBX Serie, CBT Serie und CBV Serie sind so konzipiert, dass sie als Teil der Cylon Dual-Plattform arbeiten und in der Feldebene als BACnet IP und BACnet MS/TP Controller für ASPECT® und INTEGRA™ Gebäudemanagementlösungen verwendet werden können.

Die ABB Cylon® BACnet-Regler wurden für eine Vielzahl von Energiemanagement-Anwendungen entwickelt und sind für die intelligente Steuerung von HLK-Anlagen wie Zentralanlagen, Kesseln, Kaltwassersätzen, Kühltürmen, Pumpensystemen, Lüftungsanlagen (mit konstantem Volumen, variablem Luftvolumen und mehreren Zonen), Dachanlagen, elektrischen Systemen wie Beleuchtungssteuerung, Frequenzumrichtern und Messgeräten konzipiert. 
Vorteile
Eigenschaften
 Die ABB Cylon BACnet-Controller basieren auf einer offenen Plattform und ermöglichen eine einfache Integration
  • Das Sortiment umfasst die leistungsstarken CBXi BACnet IP-Regler und Erweiterungsmodule, die bis zu 96 Regelungspunkte bieten
  • Vielfältiges Angebot an HLK-Steuerungen für die Anforderungen jeder Einrichtung. Die intelligenten Gebäudelösungen von ABB Cylon bieten flexible Standortsteuerungsanwendungen für kleine bis große Gebäudeautomationssysteme.
  • Die Lösungen sind hochflexiblen und leicht erweiterbar und bieten so einen konsistenten Ansatz für die schrittweise Aufrüstung bestehender Anlagen und neuer Gebäude.
  • Die gesamte ABB Cylon-Reihe verfügt über die UniPut™ E/A-Technologie für eine flexible Punktkonfiguration und Flexibilität bei Strategieänderungen.
  • Kosten für Designänderungen werden minimiert, selbst in späten Phasen der Inbetriebnahme
  • Skalierbare Front-End-Lösung für die Gebäudeautomation
  • Gebäudesteuerung mit offenem Protokoll für Interoperabilität


Produktübersicht

Ausgestattet mit FLXeon und der CB-Linie, der flexibelsten Familie von BACnet-Controllern in der Branche, bietet sie die Möglichkeit, die Leistung der Gebäudeautomation zu verbessern, die Zeit für Aufgaben zu reduzieren und effizientere, sichere Umgebungen zu schaffen.



Services & Tools




Select region / language