Die Erweiterungsmodule der FLX-Serie (Field Level eXpansion) sind Teil der CBXi- und der CBX-Serien und ermöglichen die Felderweiterung um bis zu 64 Steuerungspunkte.
- CBX-Serien mit CBX-8R8 und CBX-8R8-Hsind vollständig programmierbar, 16-Punkte, BTL-gelistete BACnet Erweiterte Anwendungssteuerung(B-AAC).
- CBXi Serien mit CBXi-8R8 und CBXi-8R8-H, vollständig programmierbare BACnet® Gebäudesteuerungen (BTL B-BC), die über ein BACnet IP lokales Netzwerk kommunizieren. Darüber hinaus unterstützen diese Steuerungen das Routing für BACnet MS/TP und die Integration von Modbus® TCP oder Modbus RTU ohne den Einsatz zusätzlicher Gateways.
Hauptfunktionen
- Erweiterte CBX Serien mit bis zu 64 Steuerungspunkten
- Die Erweiterungsmodule der FLX-Serien werden über einen einfachen Busanschluss verbunden, der Strom und Kommunikation von der CBX-Steuerung überträgt.
- Die CBX-Serien können für eine Vielzahl von Anwendungen massgeschneidert werden, indem Strategien erstellt und geändert werden. Dies erfolgt mithilfe von CXproHD Engineering Software.
Hauptvorteile
- Schnelles und einfaches Ersetzen oder Erweitern von E/A-Punkten, FLX Module lassen sich einfach zusammenstecken, ohne dass der Systemintegrator eine spezielle Verkabelung vorbereiten muss. Bei Bedarf kann jedoch ein Kabel (FLX-RMC) verwendet werden, um die Reichweite der FLX Module von der CBXi oder der CBX-Steuerung auf eine Gesamtentfernung von 30 Meter zu erweitern.
- Reduziert die Zeit für die Vorkonfiguration von FLX-Erweiterungsmodulen vor Ort über die FLX-Dip-Switch-Adressierungsfunktion; reduziert die Zeit für die Installation vor Ort, vereinfacht die Einrichtung und die Systemprüfungen und verringert die Anforderungen an das Fachwissen für ein Hardware-Upgrade oder eine Erweiterung.