ABB Active Energy

Analysieren Sie den Energiebetrieb Ihres BEMS mit Active Energy


Active Energy konzentriert sich auf die Analyse der Gebäudeleittechnik und das Energiemanagement, um den Energieverbrauch und die angestrebten Einsparungen in einem Gebäude zu analysieren und so Verbesserungen der Energieeffizienz und eine kontinuierliche Inbetriebnahme Ihres Gebäudes zu ermöglichen.


Wie funktioniert es?

Active Energy ist eine Cloud-basierte SaaS-Lösung*, die den Zugriff auf die Zähler- und Sensorinformationen in Ihrem Gebäude über das Internet erfordert. Die Informationen werden von der Gebäudeleittechnik über eine sichere, feste IP-Verbindung erfasst, und der Endnutzer greift auf seine Informationen zu, indem er sich mit seinem eindeutigen Benutzernamen und Passwort auf der sicheren Active Energy-Website anmeldet.

Da es sich um eine Cloud-basierte SaaS-Lösung handelt, gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Zähler und Sensorpunkte, die Sie mit dem Dienst an einem beliebigen geografischen Standort verbinden können.  Die Lösung eignet sich besonders für Unternehmen, die mehr als 100 Zähler installiert haben.

Active Energy funktioniert mit jeder ABB Cylon® GLT-Installation, dem Envoy Explorer sowie mit Systemen von Drittanbietern wie BACnet und Standalone-Systemen über die SQL- oder MS Access-Datenbank, in der die Zähler- und Sensorinformationen gespeichert sind.

*Software as a Service (SaaS) ist ein cloudbasiertes Softwarebereitstellungsmodell, bei dem der Cloud-Anbieter Cloud-Anwendungssoftware entwickelt und wartet, automatische Software-Updates bereitstellt und seinen Kunden Software über das Internet nach dem Pay-as-you-go-Prinzip zur Verfügung stellt.

Active Energy screen

Vorteile

  • Zentrale Überwachung und Verwaltung mehrerer Standorte unabhängig vom geografischen Standort
  • Funktioniert sowohl für KMU als auch für große Unternehmen
  • Anpassbar an das verfügbare Niveau des Energiemanagements vor Ort
  • Amortisationszeiten von weniger als 2 Jahren
  • Geringere Energiekosten von bis zu 25
  • Niedrigere Wartungskosten
  • Längere Lebensdauer der Anlagen durch effizienten Betrieb
  • Benchmarking der Energieleistung mehrerer Gebäude
  • Analyse und Anzeige der Energieleistung in Echtzeit
  • Energie-Warnungen in Echtzeit
  • Aufrechterhaltung des Belegungskomforts
  • Reduzierte Kohlenstoffemissionen
     

Einfacher Anschluss an die ABB Cylon Gebäude-Energiemanagement-Lösung
Active Energy ist unabhängig und kann an jeden Gebäudetyp angepasst werden, unabhängig vom installierten Gebäude-Energiemanagement-System oder der Messlösung. Sie müssen kein ABB Cylon Building Management System installiert haben, um sich mit der Energielösung zu verbinden. Über unsere Partner können wir jedoch bei Bedarf ein Unitron UC32 oder ein BACnet BMS als Teil der angebotenen Lösung installieren.
 

Kosten sparen

Wenn man bedenkt, dass Active Energy je nach Gebäudetyp und -nutzung Energieeinsparungen von 20 bis 25 % und in manchen Fällen sogar bis zu 40 % ermöglichen kann, amortisieren sich die Investitionskosten schnell. Wir bieten verschiedene Pakete an, die bei einem Anschluss von mindestens 3 Metern bis zu 250+ Metern funktionieren. 



Produktmerkmale

Analyse und grafische Darstellung
Reporting
Monitoring and Alarm
Sammlung von Daten
Die Analyse und grafische Darstellung von Active Energy zeigt Ihnen, wie, wo und wann Sie Energie verbrauchen. Energieverbrauchsdaten können auf verschiedene Weise analysiert werden: Spektralanalyse, Regressionsanalyse, grafische Darstellung von Ist und Soll und vieles mehr.

Mit Active Energy können Sie unter anderem Daten vergleichen, Daten nach Zeiträumen anzeigen, Energiekosten und Kohlenstoffemissionen berechnen. Die Daten können zur weiteren Analyse und Weitergabe in CSV und Excel exportiert werden.

Grafische Darstellung

  • Anzeige von Echtzeit-Energieinformationen (Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres- und benutzerdefinierter Ansicht)
  • Vergleich von Zeiträumen, Zählern und Export von Daten

Analyse

  • Energiemuster mit de, Spectral Analysis Tool anzeigen lassen
  • Setzen Sie Ziele auf der Grundlage von treibenden Faktoren oder festen Parametern
  • Vergleich von Ist- und Zielwerten
  • Zugriff auf Regressionsanalysen, Überschreitungen und Kumulationsdiagramme
  • Analysieren Sie den Energieverbrauch im Vergleich zu einem smarten Ziel für das Energiemanagement in Echtzeit
Mit der vollständig individualisierten Berichtsfunktion von Active Energy können Sie sofortige oder geplante Berichte über Energieverbrauch, Kosten, Kohlendioxidemissionen, Leistungsvergleiche mit den Zielvorgaben sowie Mieterkostenberichte erstellen. Exportieren Sie die Berichte im PDF-Format, um sie mit wichtigen Stakeholdern zu teilen.

Berichte sind ein wichtiges Instrument für die laufende Energiekontrolle, da sie Managern und wichtigen Entscheidungsträgern helfen, den Überblick über Energiesparinitiativen zu behalten, zu überprüfen, ob und wo Einsparungen erzielt wurden und wann die Ziele erreicht wurden.

Alarme können über die kartenbasierte Schnittstelle angezeigt werden, was besonders nützlich für einen schnellen Überblick über mehrere Gebäude an verschiedenen Standorten für Büros oder Überwachungszentren ist.

  • Alarme online einstellen, bearbeiten und überwachen
  • Empfangen von Alarmen per E-Mail
  • Active Energy Manager meldet Anomalien, die beim Energieverbrauch im Vergleich zum erwarteten
  • Verbrauch festgestellt werden.
  • Alarmberichte können per E-Mail verschickt werden. Die Analyse historischer Alarme kann helfen, potenzielle laufende Probleme zu erkennen.

 

Active Energy ist eine agnostische Energiemanagement-Plattform, die Daten von den meisten BMS-, Datenprotokollierungs-, AMR- und Enterprise-Level-Systemen erfassen kann. 

ABB Cylon verfügt über eine Reihe von Mess- und Datenerfassungs-Hardwarelösungen, um Daten aus einem Gebäude zu erfassen, für das keine Datenerfassungslösung verfügbar ist.  Darüber hinaus können historische Daten manuell in das System hochgeladen werden, um eine Trendanalyse zu ermöglichen.

Active Energy überwacht die Datenerfassung kontinuierlich und warnt Sie, wenn Daten nicht erfasst wurden.  Dies gewährleistet die vollständige Datenintegrität.



Select region / language