Die ASPECT Control Engine der Matrix-Serie ist ein eingebetteter Netzwerk-Controller für die Gebäudeautomation, der sich ideal für kleinere Einrichtungen eignet und flexible Bereichssteuerungsanwendungen für ein Gebäude-Energiemanagementsystem bietet. Er arbeitet nahtlos mit Protokollen wie BACnet MS/TP, Unitron, AAM PUP und Modbus zusammen.
Eigenschaften
- Matrix bietet herkömmliche Steuerungsfunktionen wie Alarmierung, Trending, Zeitplanung und umfangreiche benutzerdefinierte Programmierung. Darüber hinaus lässt es sich in gängige Internetprogramme integrieren, um dem Endbenutzer mehr Freiheit zu geben. Mit ASPECT lassen sich Ihr PC und intelligente Geräte einfach und effizient in Ihr Gebäude integrieren.
- Dazu gehören auch Funktionen wie die Möglichkeit, Daten mit gängigen vernetzten Datenbanken auszutauschen und grafische Benutzeroberflächenseiten zu bedienen - so wird eine spezielle Bediener-Workstation oder teure Zusatzsoftware zur Anzeige eines Systems überflüssig.
- Die Matrix bietet Netzwerkmanagement und die Integration der unterstützten RS-485- und TCP/IP-Kommunikationsprotokolle auf Feldebene.
Vorteile
- Die umfassende ASPECT-Gebäudelösung, die weltweit für alle Gebäudegrößen eingesetzt wird, vereinfacht die Integration durch die Verwendung einer sicheren Plattform, die leicht skaliert werden kann, um die Anwendungsanforderungen von heute und morgen zu erfüllen
- Leichte Integration | BACnet- und Modbus-Integration
- Mobilfreundlicher Fernzugriff, damit Sie jederzeit und überall die Kontrolle haben