ABB RoomTouch® 5″

So individuell wie Ihr Zuhause

Das ABB RoomTouch® ist ein sensorgesteuertes, 5″-HD-Touch-Display für Ihr Zuhause. Das Bedienelement verfügt über einen integrierten Raumtemperaturregler und ermöglicht dir die Steuerung von bis zu 30 Funktionen und überzeugt durch eine moderne Bedienoberfläche und ein elegantes Design.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie ABB RoomTouch auch Ihren Alltag erleichtern kann.


MEHR ERFAHREN

Was unsere Kunden über ABB RoomTouch sagen

Intuitive Bedienung und endlose Flexibilität


Highlights

  • Bis zu 30 Steuerelemente
  • Die volle Hand aktiviert eine vordefinierte "hereinkommende" Szene oder Funktion
  • Akustisches und haptisches Feedback
  • Integrierter Raumtemperaturregler
  • Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor
  • Integrierter Temperatursensor
  • Blendschutzmodus für den Einsatz bei Dunkelheit
  • Integrierter Binäreingang
  • Integrierter Eingang für externen Temperatursensor
  • Inbetriebnahme über ETS5 und DCA-Tool
abb-roomtouch07464af0c1f463c09537ff0000433538

Einsatzgebiete

Wohnbau

Wie EFH, MFH, Eigentumswohnungen, Mietwohnungen etc.

Zweckbau

Wie Hotelzimmer, Büros, Arztpraxen etc.
Einsatzgebiete

Über das Produkt

Das ABB RoomTouch® mit seinem superschlanken 11-mm-Design verfügt über einen schlanken Metallrahmen und eine hochwertige Glasscheibe und ist in den eleganten Farben Schwarz oder Weiss erhältlich.

Das benutzerfreundliche Design mit seiner einfachen und intuitiven Ikonographie reduziert die Komplexität des Geräts und ermöglicht die einfache Steuerung aller täglichen Routinen im intelligenten Wohnen - von Beleuchtung, Jalousien, Szenen, Zeitprogrammen bis hin zur Raumtemperatur, Daten Ihrer Wetterstation und Audio - mit einem einzigen Gerät.

Alle Funktionen lassen sich leicht steuern, indem man z.B. zum Öffnen der Jalousien sanft nach oben klappt oder zum Schliessen der Jalousien nach unten klappt. Personalisierte Raumszenen können durch eine einfache Berührung des Bedienfelds erstellt werden, z. B. eine Filmeinstellung, bei der sich die Jalousien schließen und die Beleuchtung heruntergedimmt wird. Das Bedienfeld kann auch durch Verschieben durch das Menü oder durch Antippen zur Bestätigung einer Operation wie dem Einschalten der Beleuchtung gesteuert werden.

Für zusätzliche Energieeinsparungen verfügt das Gerät über einen schnellen Standby-Modus, wenn der Raum dunkel wird, und schaltet sich automatisch ein, wenn es die Anwesenheit einer Person in der Nähe wahrnimmt. Es bietet auch einen Tag- und Nachtmodus, um die Beleuchtung des Raums zu ergänzen.

Vor der Installation können die Benutzer entscheiden, ob sie es im Quer- oder Hochformat installieren möchten.


Bedienung/Haptik

  • Einfache Steuerung von der Beleuchtung über Jalousien bis hin zur Raumtemperatur
  • Intuitive Bedienung: Bekanntes Bedienkonzept von Smartphones und Tablets
  • Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor
  • Blendschutzmodus für den Einsatz bei Dunkelheit
  • Steuerung mit RGB Farbspektrum

Design

Für den dezent-eleganten Auftritt trägt der leicht angeschrägte Rahmen aus gebürstetem Aluminium lediglich 11 Millimeter an der Wand auf und die Abmessungen des Panels betragen nur 80,3 mal 143,6 Millimeter. 
Das Gerät wirkt durch den aufwändig verarbeiteten Metallrahmen aber auch die Glasscheiben in elegantem Schwarz oder Weiss eindrücklich stylisch. Diese einzigartige Hochwertigkeit wurde dem ABB RoomTouch® durch zahlreichen Design Awards attestiert. Und besonders praktisch: Das ABB RoomTouch kann ganz nach Belieben waagerecht oder senkrecht montiert werden.
abb-roomtouch-30-elements-product-large

Einfache und schnelle Konfiguration

  • Einfache Konfiguration
    Dank der grafischen Drag-&-Drop-Konfigurationsumgebung der DCA der ETS sind die Einstellungen viel einfacher und schneller als in den klassischen Parametern.

  • «Vorschau»-Ansicht der Konfiguration
    Parallel zur Konfiguration kann über eine dynamische Vorschau geprüft werden, ob die Einstellungen der RoomTouch Oberfläche den Vorstellungen entsprechen.

  • Umfangreiche Widget-Bibliothek
    Die Möglichkeiten der Bedienfunktionen reichen von einfachen Umschaltern bis zu vollständigen Steuermöglichkeiten von Split-Klimageräten oder universellen Audio-Zonen.

  • Das Verknüpfen der Gruppenadressen ist einfacher als man sich gewohnt ist
    Oft ergibt sich bei einem RoomTouch-Gerät eine längere Liste von Kommunikationsobjekten. Daher ermöglichen wir innerhalb der DCA das übersichtliche Verknüpfen direkt bei den Bedienelementen.
  • RoomTouch ist ein Sprachengenie
    Es sind 18 Systemsprachen verfügbar. Die Umschaltung ist mit nur einem Klick möglich.

  • RoomTouch begrüsst mit persönlichem Namen
    Eine Informationsstartseite ermöglich die Anzeige von personalisierten Informationen, welche ganz einfach über ein 14Byte Objekt zugeführt werden können.

  • Coole Funktionen zur Beschleunigung von repetitiven Tätigkeiten
    Die DCA bietet clevere Copy&Paste sowie Favoritenfunktionen an, welche verhindern, dass man zweimal das Gleiche tätigen muss. Das verkürzt die Konfigurationszeit auf ein Minimum.
  • Umfangreiche Logikfunktionen helfen auch bei den anspruchsvollsten Anforderungen
    Die unabhängigen 10 Logikfunktionen, welche jeweils 7 unterschiedliche Einstellungen anbieten lassen fast keine Wünsche mehr offen.



Maximale Flexibilität

  • Ein auf den konkreten Raum bezogenes und zeiteffizientes Bedienkonzept
  • Lichtszenen können vom Benutzer selbst verändert werden

  • Einfaches Abrufen und Speichern von verschiedenen Farblichtstimmungen mit entsprechenden Lampen (LED’s, Philips Hue, usw.)

  • Zeitprogramme lassen sich durch den Benutzer jederzeit verändern oder neu hinzufügen

  • ABB RoomTouch ist auch ein elektronischer Bilderrahmen von Lieblingsfotos

  • Freiheit, ob das Gerät im Quer- oder Hochformat montiert werden soll

  • Auswahl zwischen hochwertiger Glasscheibe in Schwarz oder Weiss


Eigenschaften



Bleiben Sie auf dem Laufenden

Wussten Sie, dass die Bewohner einer Wohnsiedlung in Männedorf ohne Strom- und Heizkosten leben? Oder, dass dank der KNX-Lösungen 30 Prozent Heizkosten in einem Eigenheim gespart wurden? Egal ob Sie sich für spannende Geschichten oder technische, produktbezogene Neuigkeiten interessieren: Unsere fachspezifischen Newsletter Electrification, Smarter Power, Smarter Home oder Smarter Building - ABB i-bus® KNX bieten für jedes Bedürfnis die passenden Inhalte.


MEHR ERFAHREN

Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language