EisBär News

Eisbär SCADA


MQTT
Eisbär 3.0 für eine nahtlose IoT-Integration mit dem brandneuen MQTT-Client. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport ist ein Publish / Subscribe-Nachrichtenprotokoll für Internet of Things-Geräte. MQTT ist auf Umgebungen mit geringer Bandbreite und hoher Latenz spezialisiert und daher ein ideales Protokoll für die M2M-Kommunikation.

Modbus Gerätetreiber
Eine Komponente - endlose Möglichkeiten.

Mit der neuen Modbus Gerätetreiber Komponente können Sie für jeden Modbus-Gerätetyp eine eigene Vorlage erstellen, diese in den EisBär-Ordner "Device" kopieren und das Gerät einfach aus einem Dropdown-Menü auswählen. Sie können den Treiber mit uns oder der gesamten EisBär Community teilen und Komponenten mit anderen Usern tauschen.


Neue aktualisierte Treiber

  • MQTT - Client (neu)
  • Modbus Gerätetreiber (neu)
  • Power Shades (Neu)
  • Modbus RTU, TCP, UDP (Update)
  • DigitalStrom (Update)
  • Wettervorhersage (erweitert)
  • OPC UA (erweitert)
  • dynamisches Lastmanagement (erweitert)

Jetzt hier die neue Version 3.0.2270.687 downloaden!

Speakers Corner
Human-Centric Lighting wird laut Prognosen von Memoori Research im Jahr 2019 weltweit einen Wert von 849 Mio. USD haben.

Gute Beleuchtung hat damit eine neue Dimension: Sie berücksichtigt auch die biologische Wirksamkeit von Licht. Denn dynamisches Licht mit wechselnden Helligkeiten und Lichtfarben 

  • stärkt den Biorhythmus des Menschen, 
  • fördert Wohlbefinden und Gesundheit,
  • sorgt für mehr Leistungskraft und Konzentration,
  • verhindert Schlafstörungen,
  • erzeugt eine anregende Beleuchtung für mehr Vitalität und Lebensqualität.

Die EisBär-Komponente "HCL" hiflt Ihnen dabei, die Dynamik des Tageslichts auf die künstliche Beleuchtung zu übertragen und Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke nach dem Vorbild des Tageslichts zu variieren. Dabei werden sowohl DALI Standard- als auch DT8 Befehle unterstützt.
 
Capture_new
Select region / language