Ausgänge

Zum Schalten elektrischer Lasten in allen Anwendungsbereichen


ABB i-bus® KNX-Schaltaktoren sind für das zuverlässige Schalten elektrischer Lasten verantwortlich. Eine Vielzahl unterschiedlicher Lastfälle kann dabei unterschieden werden. ABB stellt für alle Einsatzgebiete einen geeigneten Schaltaktor zur Verfügung.

Vorteile
  • Reduzierter Aufwand für den Systemintegrator dank der einfachen und schnellen Inbetriebnahme und der manuellen Bedienung
  • Maximale Gestaltungsfreiheit für den KNX-Systemintegrator aufgrund der breiten Produktpalette und den unterschiedlichen Montagearten (Aufputz, Unterputz, REG)
  • Höhere Energieeffizienz, z. B. durch die Nutzung analoger Ausgangssignale zur Beeinflussung der HLK-Regelprozesse

Eigenschaften

  • Ein vollständiges Produktportfolio mit Nennströmen von 6 A bis 16/20 AX C-Last
  • Kopier- und Austauschfunktion für ETS-Parameter zur Optimierung der Inbetriebnahme
  • Einfache und schnelle Installation mit einer 6-mm²-Klemme mit Universalschraube

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Downloads

Select region / language