ABB i-bus® KNX Combi Schaltaktoren

Switch to a smarter tomorrow

knx-combi

Die neuen ABB i-bus® KNX Combi Schaltaktoren vereinen Flexibilität und kompakte Bauform. Sie bieten Schalt- und Beschattungsfunktionen in einem nur halb so grossen Gerät. Bestens geeignet für dynamische Anforderungen in Wohnprojekten. Diese Digital Ready-Komponenten ermöglichen spätere Funktionserweiterungen für eine smartere Zukunft.

Mit ihrer grossen Auswahl an Strömen und einer Vielzahl an Kanälen bieten die Combi Schaltaktoren die grösstmögliche Flexibilität auf dem Markt. In Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt, ist das KNX Schaltaktoren-Portfolio für die unterschiedlichsten Projektanforderungen in heutigen Gebäuden massgeschneidert.

GROUP COMBI

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Hauptvorteile

switch actuator flexible switching icon
Flexible Schaltung von Licht & Jalousien

Jalousie- und Beleuchtungssteuerung in einem Gerät für Flexibilität von der Planung bis zur endgültigen Realisierung sowie bei späteren Änderungen.

switch actuator efficiency icon
Effizienz

Kosteneffizient und zeitsparend durch kompakte Geräte mit hoher Kanaldichte (2 Kanäle pro Modulbreite), die 50 % Platz im Verteiler sparen.

small-abb_picto_48x48_14_operation_0522
Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung; erhöhte Sicherheit durch eine Bedienfolie, die unbefugte Nutzung verhindert.

 

Hauptfunktionen

  • Wählbare Schalt- und Beschattungsfunktionen
  • Hohe Kanaldichte 2 Schaltausgänge oder 1 Jalousienausgang pro Modulbreite
  • Für Multiphasenbetrieb geeignet
  • Vereinfachte Inbetriebnahme dank Vorlagenseiten
  • Einfache Inbetriebnahme dank Vorlagenseiten und Gruppenobjekten

 

Schaltaktoren Sortiment

 

Produkte

 

Dokumente

 

Services & Tools

 

Support

Select region / language