ABB i-bus® KNX Professional Schaltaktoren

Switch to a smarter tomorrow

ABB-NGS-Professional

Hohe Leistungsfähigkeit - Die für große kommerzielle Gebäude geeignete Serie umfasst acht Schaltaktoren, die für das zuverlässige Schalten hoher und kapazitiver Lasten von bis zu 20 A C-Last ausgelegt sind.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der einfachen Programmierung ist die Inbetriebnahme sowohl kosten- als auch zeiteffizient.

Mit den neuen Professional Schaltaktoren mit der Energiefunktion können Sie Ihren Energieverbrauch optimieren, ohne auf Komfort, Verfügbarkeit und Funktionalität verzichten zu müssen.

 



Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Vorteile

ABB pictogram energy mark
Hohe Leistungsfähigkeit

Das für Großbauprojekte geeignete Schaltaktorenportfolio ist für das zuverlässige Schalten hoher und kapazitiver Lasten von bis zu 20 A C-Last ausgelegt

ABB pictogram for efficiency
Effizienz

Kosten- und zeitsparende Inbetriebnahme dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der Vorlagenseiten mit zentralen Gruppenobjekten

abb-picto-optimization-of-the-consumption
Optimierung des Verbrauchs

Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch und den Status der einzelnen Verbraucher. Identifizieren Sie Einsparpotenziale, indem Sie Energiediebe, Leaks und beschädigte Verbraucher aufspüren.



Eigenschaften

  • Geräte mit hoher Schaltkapazität und erweiterter Funktionalität für große kommerzielle Projekte
  • Einfache Installation dank Kombi-Schraubkopfklemmen
  • Werkzeuglose Montage und Demontage von der DIN-Schiene
  • Einfache Statuserkennung ohne Busspannung
  • Vereinfachte Inbetriebnahme dank Vorlagenseiten und zentraler Funktionen für alle Ausgänge
  • Die erweiterte Energiefunktion ermöglicht es, den Energieverbrauch der Anlage zu messen, zu überwachen und zu verwalten.


Schaltaktoren Sortiment



Produkte



Dokumente



Services und Tools

Support

Select region / language