KNX IP Router Secure

Was ist ein KNX IP Router Secure?


Der KNX IP-Router Secure schützt KNX-Installationen erstmals vor Cyberangriffen und bietet ein robusteres KNX-Netzwerk. Der neue ABB-Router verschlüsselt die gesamte Kommunikation über den IP-Backbone eines Gebäudes und sichert auch die Inbetriebnahme, wodurch das Risiko eines Angriffs über das IP-Netzwerk reduziert wird. Es zielt auf die höchstmögliche Sicherheit auf dem Markt ab, basierend auf dem Verschlüsselungsstandard ISO/IEC 18033-3 AES 128.



Warum soll ein ABB IP Router Secure benutzt werden?


Sicherheit: Schutz des KNX gegen Angriffe über das IP-Netzwerk
Leistung: Das leistungsstarke Gerät von ABB gewährleistet Stabilität
Einsetzbarkeit: Problemlose Integration und Inbetriebnahme mit ETS 
Kompatibilität: Erfüllt zu 100 % die KNX Secure-Norm


Anwendungen

Schützt KNX-Anlagen gegen Angriffe über IP:

  • Internetangriffe
  • Intranetangriffe z. B. Gebäude mit öffentlichem Zugang

Stellt sichere Verbindungen für Softwarekunden zur Verfügung: 

  • Visualisierungen
  • ETS

Verringert den Aufwand an Sicherheitsmassnahmen auf Netzwerklevel im Gebäude

 
ABB KNIX IP Router Secure

Produkte und Dokumentation

Select region / language