ABB IP-Switches für DIN-Schienenmontage

Vereinfachte IP-Konnektivität innerhalb des Verteilers

ABB-IP-Switches-Cabinet-Keyvisual-2021_klein


Die ABB IP-Switches sind zwei industrietaugliche, 8-Port, Fast Ethernet, Unmanaged Switches (mit und ohne PoE), die für den Einbau in Elektroverteiler konzipiert sind und einfach auf DIN-Schienen montiert werden können. Die neuen ABB IP-Switches eignen sich für alle Anwendungen, Segmente und Märkte, in denen Verteiler mit DIN-Schienen-Geräten eingesetzt werden, die IP-Konnektivität erfordern.



Hauptvorteile

main-benefit-pictogram-versatile

Spezielles Design

Das MDRC-Gerät eignet sich für den Einbau in
einen Standard-Elektroverteiler. Die IP-Anschlussports sind unter der Abdeckung des Verteilers gegen unbefugten Zugriff gesichert:

  • Robustes Design in Industriequalität

  • Spart Zeit bei der Installation

  • Reduziert den Platzbedarf der Installation

ease of use as a main benefit

Einfache Installation

Plug-and-Play, keine spezielle Inbetriebnahme:

  • Professionelle, sichere und saubere Installation
  • Die Installation erfordert keine besonderen Fähigkeiten

  • Einfache Nutzung

main-benefit-compact-technology

Kompakte Technologie

Die PoE-Variante stellt ohne zusätzliche Stromversorgung an allen 8 Ports Versorgungsspannung zur Verfügung:

  • Spart Platz bei der Installation

  • Reduziert Kosten



Produktübersicht



Weitere Informationen



Select region / language