ABB RoomTouch® 4″

Das elegant-kompakte Touchdisplay für Ihre Raumsteuerung

ABB RoomTouch 4 Keyvisual - Web

Ein Gerät für zwei Systeme

Das ABB RoomTouch® 4″ ist ein sensorgesteuertes, HD-Touch-Display für dein ABB free@home®- oder ABB i-bus® KNX-System. Das Bedienelement verfügt über einen integrierten Raumtemperaturregler und ermöglicht dir die Steuerung von bis zu 12 Funktionen. Dabei überzeugt unser ABB RoomTouch® durch ein modernes Design, erstklassige Qualität und eine intuitive Bedienoberfläche. In den beiden Farbvarianten weiss und schwarz passt es in nahezu alle Anwendungsumgebungen.
rt4-web_logos5e4a2ff3c1f463c09537ff0000433538

Das Touchdisplay mit integrierten Sensoren

Im ABB RoomTouch® 4″ sind zahlreiche Funktionen integriert. Ausserdem sind verschiedene Sensoren in dem Touchdisplay integriert, wie z.B. ein Temperatursensor inkl. Eingang, ein Näherungssensor und ein Helligkeitssensor. Alle technischen Informationen zu dem ABB RoomTouch® 4″ findest du in unserem Online-Katalog.

  • Individuelle Szenen
  • Klima & Heizung
  • Beleuchtungssteuerung
  • Jalousiesteuerung


    Was zeichnet ABB RoomTouch® 4″ aus?

    1
    Moderne Benutzeroberfläche

    Mit ABB RoomTouch® 4″ kannst du sämtliche Funktionen oder auch Szenen durch einfaches Wischen oder Berühren steuern und auslösen. Das intuitive Bedienkonzept und die Funktionen können dabei individuell von dir konfiguriert werden. Dabei hast du die Möglichkeit, bis zu 12 Funktionen mit einem Gerät zu steuern.

    2
    HD-IPS-Touch-Display

    Mit der IPS-Technologie bietet dir das Display ein perfektes optisches Erlebnis aus unterschiedlichen Perspektiven. Es sorgt für eine hohe Auflösung und lässt sich dank des blendfreien Modus auch im Dunkeln sehr gut nutzen.

    3
    Hochwertiges Design

    Das ABB RoomTouch® 4″ überzeugt nicht nur durch das moderne Bedienkonzept, sondern auch durch das herausragende Design.

    4
    Montage

    Das Bedienelement mit Display benötigt zur Installation lediglich eine Standard-Schalterdose. Dabei fügt sich das Bedienelement durch die extrem flache Ausführung (11 mm) ideal in die moderne Raumgestaltung ein.


    Entdecke die verschiedenen Funktionen

    Beleuchtungssteuerung
    Jalousiesteuerung
    Raumtemperaturregelung
    Szenensteuerung

    Beleuchtungssteuerung

    Dank des intuitiven Bedienkonzepts unseres ABB RoomTouch® wird die Beleuchtungssteuerung in deinem Zuhause zu einem ganz neuen Erlebnis. Mit sanftem Wischen und Touchbewegungen auf dem 4″-Display kannst du die Beleuchtung nicht nur ein- und ausschalten, sondern diese auch Dimmen. Dank der RGBW Funktion kannst du ebenfalls die Lichtfarbe anpassen.

    4 - Lights - 1 fold - basic - dark - BJE - 4_de

    Jalousiesteuerung

    Als zentrales Bedienelement ermöglicht dir das ABB RoomTouch® 4″ auch die Steuerung deiner Jalousien und Rolläden. Eine Fingerbewegung genügt, und die Jalousien fahren in die gewünschte Position. Auf Wunsch kannst du die Steuerung deiner Jalousien auch automatisieren. Dank integrierter Zeitschaltuhr kannst du die Auf- und Abfahrzeiten deiner Jalousien automatisch nach Sonnenauf- und -untergang ausrichten.

    4 - Blinds - 1 fold - basic - dark - BJE - 5_de

    Raumtemperaturregelung

    Das Bedienelement sorgt in deinen Räumen für ein extra an Wohlfühlfaktor - mit dem ABB RoomTouch® 4″ kannst du deine Wohlfühltemperatur ganz bequem über das Touchdisplay einstellen. Der eingebaute Temperatursensor ermöglicht es dir, die Innentemperatur anzeigen zu lassen. So siehst du auf einen Blick, wie viel Grad es aktuell in deinem Raum sind.

    4 - Thermostat - 1 fold - basic - dark - BJE - 1_de

    Szenensteuerung

    ABB RoomTouch® 4″ hebt die komfortable Raumsteuerung auf ein neues Level - und sorgt mit der Szenensteuerung und den Automatisierungen für noch mehr Komfort im Alltag. Als zentrales Element bietet dir die Bedienoberfläche die Möglichkeit, eigens erstellte Szenen abzurufen oder Automatisierungen zu starten. Wie wäre es, wenn du den nächsten Fernsehabend mit unserem hochwertigen Bedienelement per Fingertipp startest? Das Licht wird gedimmt, die Jalousien dunkeln den Raum ab und für die passende Raumtemperatur ist auch gesorgt. Jetzt fehlt nur noch der passende Film.

    4 - Infopage - 1 fold - basic - dark - BJE - 1_de


    Highlights

    • Touchpanel für ABB i-bus® KNX und ABB-free@home®
    • 12 Bedienelemente
    • KNX Data Secure für maximale Datensicherheit
    • Bis zu 18 Statusinformationen können angezeigt werden (z.B. Stör-/Alarmmeldungen)
    • Zufälliges Berühren kann eine vordefinierte Szene oder Funktion aktivieren
    • Haptische Rückmeldung (Vibration)
    • Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor
    • Integrierter Raumtemperaturregler
    • Blendschutzmodus für den Einsatz im Dunkeln, ergänzend zum Tag- und Nachtmodus des Gerätes
    • Flexible Visualisierung (1-4 Funktionen pro Seite)
    • Integrierter Binär-/ und Analogeingang für externen Temperaturfühler
    • Inbetriebnahme über ETS5/6 und DCA-Tool
    • Passend in Schweizer Unterputzdosen

     


    Integration



    Produkte und Dokumente

    Produkte
    Dokumente
    Loading documents




    Select region / language