Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB-free@homeTouch

ABB-free@homeTouch 4.3''

Der neue ABB-free@homeTouch 4.3" bietet eine komfortable Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Funktionen auf einem Display. Aus funktionaler Sicht zeichnet es sich durch einen integrierten Raumtemperaturregler aus und seiner ansprechenden Optik duch eine durchgehenden Glasoberfläche und nur 8 mm Montagehöhe.

Technische Details

- Displaygrösse: 10,09 cm (4.3'')
- Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Funktionen
- Anzeige mit durchgehender Glasscheibe
- Integrierter Raumtemperaturregler
- Abmessungen (H x B x T): 143 mm x 104 mm x 8 mm

Das zusätzlich erforderliche Netzteil, der optionale Temperaturfühler und die für die Montage erforderliche Unterputz-Montagedose müssen separat bestellt werden.



E-No 305 570 345 Touch 4.3", weiss
E-No 305 570 385 Touch 4.3", schwarz
E-No 305 579 005 UP-Montagedose
E-No 305 579 105 Ext. Temperaturfühler

ABB-free@homeTouch 7''

Für ABB-free@home® und ABB-Welcome®. Für die zentrale Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Funktionen und Anzeige des Videobildes einer ABB-Welcome® Aussenstation. SD-Karten-Schacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Geeignet als Raumtemperaturregler-Nebenstelle. Zur Aufputzmontage.

Technische Details

- Displaygrösse: 17,8 cm (7")
- Displayauflösung: 800 x 480
- Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
- Schutzart des Gerätes: IP 30
- Abmessungen (H x B X T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

Um die Spannungsversorgung des Panels sicher zu stellen, ist eine ABB- Welcome® Systemzentrale oder eine Zusatzspannungsversorgung erforderlich.



E-No 205 541 705, weiss
E-No 205 541 755, schwarz

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns