ABB-free@home® -App

ABB-freeathome-app-Next-header-image_1183x350

Einfacher Zugriff in neuem Look

Die ABB-free@home®-App Next ist die neue App, mit der Sie Ihr ABB-free@home®-System schnell und unkompliziert bedienen und steuern können. Sie können ABB-free@home®, ABB-free@home® Wireless und, falls verfügbar, die Produkte ABB-free@home® Flex in einer einzigen App steuern.

Hinweis: Diese App funktioniert nur mit einem ABB-free@home® Smart Home System und mit einer installierten Firmware ab Version 2.5.0.

Was ist neu?

Die App ist mit einem modernen Benutzeroberflächen-Design ausgestattet. Die Navigation ist einfach und benutzerfreundlich und ab sofort ist es auch möglich, Ihr ABB-free@home®-System über die App zu konfigurieren. Ebenfalls neu ist die Übersicht über Statusmeldungen und anstehende Systemaktionen, sowie die Sortierfunktionen innerhalb der App nach Räumen oder Bereichen.

Laden Sie die ABB-free@home®-App Next herunter

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen unten, um die App für Ihr mobiles Gerät herunterzuladen


download-button-app-store-appledownload-button-google-play-store

MyBuildings

Hier können Sie Ihr ABB-free@home®-System und Ihr Smartphone mit dem MyBuildings-Portal verbinden.

Mindestanforderungen:

  • Die App funktioniert nur mit einem ABB-free@home®-System, das bei Ihnen zu Hause installiert ist (ab Firmware-Version 2.5.0).
  • Das ABB-free@home®-System muss mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein.
  • Ein WLAN-Netzwerk ist erforderlich, um über Ihre mobilen Geräte und die App auf das System zuzugreifen.
Select region / language