Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Behaglichkeit per Knopfdruck

Komfort und Flexibilität mit ABB-free@home

Partner Hotel Zofingen von aussen

Eines der 28 Zimmer

Nachtstimmung per Knopfdruck


Das erste Partner Hotel eines Krankenhauses findet man auf dem Gelände des Spitals Zofingen. Mit seinen 28 Zimmern und 36 Betten ist es nicht nur für ambulante Patienten des Spitals gedacht, die aber nicht auf Pflege angewiesen sind, sondern auch für Angehörige und normale Hotelgäste.
Flexibilität mit ABB-free@home
ABB Schalter und Steckdosen
Um den Aufenthalt für die Besucher möglichst komfortabel und unkompliziert zu gestalten, wurden die Gebäudeautmationslösungen von ABB implementiert. Momentan sind in den Zimmern zwei Szenarien verfügbar, die jeweils mit einem Schalter neben dem Bett aktiviert werden: das Gute-Nacht-Szenario und das Guten-Morgen-Szenario. Natürlich können Lichter und Rollläden über die Steuerung auch individuell bedient werden. Über ABB-free@home wird zudem das Sonos-Sound-System gesteuert, etwa für Hintergrundmusik im Frühstücksraum oder im Wellness-Bereich.
Installiert sind in den Hotelzimmern zudem ABB-Steckdosen mit integriertem USB-Ladenetzteil und -Anschluss. Die Schalter und Steckdosen im Frühstücks- und Erholungsraum sind zudem in unterschiedlichen Farb- und Materialkombinationen realisiert worden. Dadurch lassen sich farbliche Akzente entsprechend dem Einrichtungsstil setzen. Die intelligenten Alleskönner aus dem ABB Schalter- und Steckdosen-Sortiment steuern, regeln, übermitteln und schaffen Atmosphäre auf Tastendruck.

Lebensräume smarter gestalten

Bei uns finden Sie individuelle Lösungen, die Ihren Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht werden: ob intelligente Hausautomation mit ABB-free@home®, unser Sicherheitssystem ABB-secure@home, ABB-Welcome, das Türkommunikationssystem, oder unsere Schalter- und Steckdosenprogramme.

Lernen Sie unsere Smarter Home Lösungen kennen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns