Hinweis: In unserer Preisliste finden Sie weitere Bauarten und Varianten.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Ausgänge: 1 Schliesser, potenzialfrei- Lastart: ohmsch- Bemessungsstrom: 10 A- Bemessungsleistung: 2300 W- Lastart: kapazitiv- Bemessungsstrom: 10 AX- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 305 660 005, weiss,E-No 305 660 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 660 045, anthrazit
Sensor mit integriertem 1-fach Aktor 230VAC, 10A Steckdose T13Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes.
- Steckdose T13 10 A / 250 V AC- Ausgänge: 1x Schliesser, potenzialfrei- Lastart: ohmsch- Nennstrom: 10 A- Nennleistung: 2300 W- Lastart: kapazitiv und induktiv- Nennstrom: 10 A- Nennleistung: 2300 W / 2300 VA- Schutzart des Gerätes: IP 20- Einbautiefe: 38 mm- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 405 410 005, weissE-No 405 410 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 405 410 045, anthrazit
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor.Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
E-No 305 661 005, weissE-No 305 661 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 661 045, anthrazit
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
- Ausgänge: 2 Schliesser, potenzialfrei- Lastart: ohmsch- Bemessungsstrom: 5 A- Bemessungsleistung: 1380 W- Lastart: kapazitiv- Bemessungsstrom: 4 AX- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 305 662 005, weissE-No 305 662 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 662 045, anthrazit
Zum automatischen Schalten von ABB-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
E-No 305 402 005, weissE-No 305 402 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 402 045, anthrazit
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem ABB-free@home®-System erfolgt drahtlos. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Ausgänge: 1 Schliesser, potenzialgebunden- Lastart: ohmsch- Bemessungsstrom: 10 A- Bemessungssleistung: 2300 W- Lastart: kapazitiv- Bemessungsstrom: 10 AX- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 305 150 005, weissE-No 305 150 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 150 045, anthrazit
- Ausgänge: 1 Schliesser, potenzialgebunden- Lastart: ohmsch- Bemessungsstrom: 10 A- Bemessungsleistung: 2300 W- Lastart: kapazitiv- Bemessungsstrom: 10 AX- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 305 160 005, weissE-No 305 160 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 160 045, anthrazit
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem ABB-free@home®-System erfolgt drahtlos. Mit integriertem 2-fach Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
- Ausgänge: 2 Schliesser, potenzialfrei- Lastart: ohmsch- Bemessungsstrom: 10 A- Bemessungsleistung: 2300 W- Lastart: kapazitiv- Bemessungsstrom: 10 AX- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 305 170 005, weissE-No 305 170 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 170 045, anthrazit
Zum automatischen Schalten von ABB-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
E-No 305 460 005, weissE-No 305 460 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 460 045, anthrazit
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?