Sensor/Dimmaktoren


Hinweis: In unserer Preisliste finden Sie weitere Bauarten und Varianten.



Sensor/Dimmaktor, 1/1-fach

Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung verschiedener Lampen. Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Technische Details

- Ausgänge: 1 Dimmkanal
- Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator
- Bemessungsleistung: 10 - 180 W/VA
- Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
- Bemessungsleistung: 2 - 80 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Einbautiefe: 32 mm
- Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm

free@home sensor-Dimmaktoren 1.1

E-No 305 441 005, weiss
E-No 305 441 105, weiss glänzend (Auslauftyp)
E-No 305 441 045, anthrazit

Sensor/Dimmaktor, 2/1-fach

Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung verschiedener Lampen. Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Technische Details

- Ausgänge: 1 Dimmkanal
- Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator
- Bemessungsleistung: 10 - 180 W/VA
- Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
- Bemessungsleistung: 2 - 80 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Einbautiefe: 32 mm
- Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm

free@home sensor-Dimmaktoren 2.1

E-No 305 442 005, weiss
E-No 305 442 105, weiss glänzend (Auslauftyp)
E-No 305 442 045, anthrazit

Sensor/Dimmaktoren - Wireless

Sensor/Dimmaktor, 1/1-fach, Wireless

Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung verschiedener Lampen. Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Technische Details

- Ausgänge: 1 Dimmkanal
- Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator
- Bemessungsleistung: 10 - 180 W/VA
- Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
- Bemessungsleistung: 2 - 80 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Einbautiefe: 32 mm
- Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm

free@home sensor-Dimmaktoren 1.1.wjpg

E-No 305 530 005, weiss
E-No 305 530 105, weiss glänzend (Auslauftyp)
E-No 305 530 045, anthrazit

Sensor/Dimmaktoren, 2/1-fach, Wireless

Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung verschiedener Lampen. Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Technische Details

- Ausgänge: 1 Dimmkanal
- Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator
- Bemessungsleistung: 10 - 180 W/VA
- Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
- Bemessungsleistung: 2 - 80 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Einbautiefe: 32 mm
- Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm

free@home sensor-Dimmaktoren 2.1w

E-No 305 550 005, weiss
E-No 305 550 105, weiss glänzend (Auslauftyp)
E-No 305 550 045, anthrazit

Select region / language