Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor.Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Ausgänge: 1× Umschaltkontakte/Schliesser, potenzialgebunden - Bemessungsleistung: 920 VA- Bemessungsstrom: 4 A - Lastart: Betriebsart Jalousie - Schutzart des Gerätes: IP 20- Einbautiefe: 32 mm - Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
E-No 305 430 005, weissE-No 305 430 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 430 045, anthrazit
E-No 305 431 005, weissE-No 305 431 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 431 045, anthrazit
E-No 205 460 005, weissE-No 205 460 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 205 460 045, anthrazit
Bedienelement mit Raumtemperaturregelfunktion zur Steuerung von handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetig-Regler). Mit Anzeige der Sollwerttemperatur. Nur mit ABB-free@home® Abdeckplatten für Raumtemperaturregler zu verwenden.
E-No 205 470 005, weissE-No 205 470 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 205 470 045, anthrazit
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?
Schnell und einfach mit ABB-Vertriebspartnern in Kontakt treten
Hinweis: In unserer Preisliste finden Sie weitere Bauarten und Varianten.