Hinweis: In unserer Preisliste finden Sie weitere Bauarten und Varianten.
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor. Sidus Sortiment
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes - Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 305 110 005, weissE-No 305 110 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 110 045, anthrazit
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor.Sidus Sortiment
E-No 305 120 005, weissE-No 305 120 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 120 045, anthrazit
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von ABB-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Sidus Sortiment
- Erfassungsbereich: frontal 6 m, seitlich 3 m- Öffnungswinkel: 180° - Helligkeitsgrenzwert: 1 - 500 Lux- Abmessungen (H x B): 88 mm x 88 mm
E-No 305 409 005, weissE-No 305 409 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 409 045, anthrazit
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetigregler) in Verbindung mit Heizungsaktoren. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.Sidus Sortiment
- Anzeigeelemente: LCD-Anzeige mit Betriebsarten- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 305 419 005, weissE-No 305 419 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 419 045, anthrazit
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home®Aktor.Sidus Sortiment
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes - Nennspannung: 230 V~- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 305 130 005, weissE-No 305 130 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 130 045, anthrazit
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Sidus Sortiment
E-No 305 140 005, weissE-No 305 140 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 305 140 045, anthrazit
Heiz-/Kühlbetrieb.Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetigregler) in Verbindung mit Heizungsaktoren. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.Sidus Sortiment
- Anzeigeelemente: LCD-Anzeige mit Betriebsarten- Nennspannung: 230 V~- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm
E-No 205 420 005, weissE-No 205 420 105, weiss glänzend (Auslauftyp)E-No 205 420 045, anthrazit