Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Sensoreinheiten und Binäreingänge

Sensoreinheiten

Sensoreinheit, 1-fach

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor.

Sidus Sortiment

Technische Details

- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm

E-No 305 110 005, weiss
E-No 305 110 105, weiss glänzend
E-No 305 110 045, anthrazit

Sensoreinheit, 2-fach

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor.

Sidus Sortiment

Technische Details

- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm

E-No 305 120 005, weiss
E-No 305 120 105, weiss glänzend
E-No 305 120 045, anthrazit

Bewegungsmelder

Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von ABB-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Sidus Sortiment

Technische Details

- Erfassungsbereich: frontal 6 m, seitlich 3 m
- Öffnungswinkel: 180°
- Helligkeitsgrenzwert: 1 - 500 Lux
- Abmessungen (H x B): 88 mm x 88 mm

E-No 305 409 005, weiss
E-No 305 409 105, weiss glänzend
E-No 305 409 045, anthrazit

Raumtemperaturregler

Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetigregler) in Verbindung mit Heizungsaktoren. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.

Sidus Sortiment

Technische Details

- Anzeigeelemente: LCD-Anzeige mit Betriebsarten
- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm

E-No 305 419 005, weiss
E-No 305 419 105, weiss glänzend
E-No 305 419 045, anthrazit

Sensoreinheiten - Wireless

Sensoreinheit, 1-fach, Wireless

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home®
Aktor.

Sidus Sortiment

Technische Details

- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
- Nennspannung: 230 V~
- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm

E-No 305 130 005, weiss
E-No 305 130 105, weiss glänzend
E-No 305 130 045, anthrazit

Sensoreinheit, 2-fach, Wireless

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Sidus Sortiment

Technische Details

- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
- Nennspannung: 230 V~
- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm

E-No 305 140 005, weiss
E-No 305 140 105, weiss glänzend
E-No 305 140 045, anthrazit

Raumtemperaturregler, Wireless

Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetigregler) in Verbindung mit Heizungsaktoren. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.

Sidus Sortiment

Technische Details

- Anzeigeelemente: LCD-Anzeige mit Betriebsarten
- Nennspannung: 230 V~
- Abmessungen (H × B): 88 mm × 88 mm

E-No 205 420 005, weiss
E-No 205 420 105, weiss glänzend
E-No 205 420 045, anthrazit

Binäreingänge (UP-Pillen)

Binäreingang, 2-fach, UP

An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.

Technische Details

- Eingänge: 2
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Abfragespannung: 20 V-
- Abmessungen (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

E-No 405 620 235

Binäreingang, 4-fach, UP

An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.

Technische Details

- Eingänge: 4
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Abfragespannung: 20 V-
- Abmessungen (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

E-No 405 620 435

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns