Systemkomponenten/Zubehör

System Access Point 2.0, SAP/S.3

Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired). Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten). Optionale Versorgung über das gelb/weisse Adernpaar der Bus Leitung (24V, zB. ABB CP-D 24/2.5).
Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern wird eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt.

Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.

Technische Details

- 2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen
- 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- 1 GHz Dual Core Prozessor
- 512 Mb Arbeitsspeicher
- Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel
- Abmessungen (H x B x T): 107 mm x 109 mm x 30 mm

sap-s3_wl_390x195

E-No 205 976 105 (Inkl. Wireless)
E-No 205 971 005 (Externe Antenne)
E-No 205 996 155 (Hutschienenadapter)

Spannungsversorgung für ABB-free@home

Stromversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Fehlermeldungen.

Technische Details

- Anzeigenelemente: Betriebslast/ Überlast LED
- Bemessungsspannung:
230 V~, +10 % /-15 %
- Sekundär: 30 V, +2 V/-2 V
- Bemessungsfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 1
- Bemessungsstrom: 640 mA
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 4 TE
- Abmessungen (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm


free@home spannungsversorgung

E-No 405 800 035

Select region / language