Performative Wohnung der Zukunft

Flexibles Wohnen mit ABB-free@home®

performativ-2 performativ-3-5 performativ-5

Dachterrasse des HIL

Neue Wohnform

Sich verändernder Grundriss


Für die Dauer eines Jahres wurde auf der Dachterrasse des HIL das Mock-up einer Wohnung erstellt. Die ETH-Professorin Elli Mosayebi hat die performative Wohnung entworfen, deren Grundriss sich jederzeit verändern lässt. In Zürich soll bereits in 3 Jahren das erste performative Haus stehen.
Entwurf einer neuen Wohnform
Flexibles Wohnen mit ABB-free@home
Ein performativer Raum passt sich indivduell dem Bewohner an: Ähnlich einem Kleid legt er sich um den Bewohner, lässt sich öffnen und schliessen, bietet für den leichten Hausrat unterschiedliche Nischen und Stauräume. Im Sinne dieser Performanz werden die grundlegenden Elemente der Architektur neu gedacht: Boden und Decke, Türen und Wände, Einbauten und  Möbel, Fenster, strukturelle Elemente, Vorhänge, Spiegel etc. 

Nicht nur die Räume in der performativen Wohnung verändern sich gemäss den Bedürfnissen der Bewohner. Auch die Haussteuerung mit ABB-free@home® kann bei veränderter Nutzung der Räume einfach anpepasst werden. Es lässt sich alles bequem aus der Ferne über einen Schalter, Tablet oder sogar das Smartphone bedienen - Hausautomation war noch nie so einfach! Verwandeln auch Sie Ihr Haus oder Wohnung in ein intelligentes Zuhause.

Lebensräume smarter gestalten

Bei uns finden Sie individuelle Lösungen, die Ihren Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht werden: ob intelligente Hausautomation mit ABB-free@home®, unser Sicherheitssystem ABB-secure@home oder ABB-Welcome, das Türkommunikationssystem.

smarterhome

Lernen Sie unsere Smart-Home-Lösungen kennen

Select region / language