Kontrolle

touch panel
Von einer einzigen App auf Ihrem Smart-Gerät bis zur sprachaktivierten Steuerung – verwalten Sie Ihr Zuhause auf Ihre Weise. Entdecken Sie die Vielfalt an Optionen von preisgekrönten Touchpanels, Schaltern und Sensoren zur Steuerung Ihrer Geräte.

free@home-app-visual

ABB-free@home® Next app

Eine einzige App für die Verwaltung Ihres Smart Homes – vom Gateway bis zur Einrichtung der abendlichen Küchenszene. Egal ob zu Hause oder unterwegs: Mit der ABB-free@home® Next App heissen Sie Familie und Freunde willkommen und behalten Ihre Türsicherheit stets im Blick. Steuern Sie Beleuchtung, Jalousien, Temperatur, integrierte Hausgeräte sowie die Verwaltung des Türkommunikationssystems und richten Sie Szenarien und Automatisierungen ein.
Mit dem myBuildings Fernzugriff verbinden Sie die App über das Internet mit Ihrem ABB-free@home® System und steuern Ihr Zuhause bequem von überall.

Mann, der ein Touchpanel von ABB bedient.

Touchpanels

Erleben Sie den Komfort unserer Smart-Home-Panels. Diese Panels sind die zentrale Steuereinheit für Ihr ABB-free@home System und ermöglichen die mühelose Steuerung Ihres gesamten Hauses oder einzelner Räume. Schalten Sie beim Verlassen des Hauses das Licht aus oder aktivieren Sie mit einer einfachen Berührung eine personalisierte Willkommensszene – unsere Smart-Home-Panels machen es möglich. Wählen Sie aus verschiedenen Farben und Grössen und passen Sie die Benutzeroberfläche individuell an.

Mann, der ein Touchpanel von ABB bedient.

Hand bedient ABB SIDUS touch

Sensoren

Sensoren wie ABB-Tenton und ABB SIDUS® touch sind mehr als nur zentrale Steuerelemente. Sie bieten zusätzlich Automatisierung und Verwaltung von Heiz- und Kühlsystemen sowie raumspezifische Funktionen wie die Steuerung von Beleuchtung und Jalousien.

Frau mit einem Mobile in der Hand

Sprachsteuerung

ABB-free@home® lässt sich ganz einfach über Sprachbefehle steuern. Ohne spezielle Befehle lernen zu müssen und ohne aufwändige Konfiguration. Das System versteht Befehle wie «Schalte alle Lichter ein!» und antwortet sogar mit «Okay. Alle Lampen wurden eingeschaltet.» Auch auf Fragen wie «Ist das Licht noch an?» reagiert es. Steuern Sie Ihre Geräte auf Ihre Weise – über Alexa, Apple HomeKit Siri oder Google Home.

Frau mit einem Mobile in der Hand

Mann mit Mobile in der Hand

Fernsteuerung

Die Fernsteuerung Ihres Zuhauses von überall bietet viele praktische Vorteile: Öffnen Sie Türen für Familie oder Freunde, überprüfen Sie den Status von Lichtern, Fenstern und Jalousien oder schalten Sie die Heizung beim Verlassen des Büros ein, damit es warm und gemütlich ist, wenn Sie nach Hause kommen. Das myBuildings-Portal macht Fernzugriff und Fernsteuerung einfacher denn je. Es verbindet das free@home-System einfach mit Smartphone, Tablet oder Computer – Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung. Die Kommunikation zwischen myBuildings-Portal, ABB-free@home®-System und Gerät ist durch TLS Ende-zu-Ende verschlüsselt. So können Sie Daten sorgenfrei über das Internet austauschen.

ABB Lichtschalter in einem Wohnraum

Lichtschalter & Steckdosen

Erweitern Sie Ihr ABB-free@home System mit unseren Lichtschaltern. Diese Schalter bieten eine klassische Steuerungsmöglichkeit für verschiedene Funktionen. Schalten Sie mühelos Lichter ein und aus, passen Sie die Helligkeit an, fahren Sie Jalousien hoch oder herunter und aktivieren Sie individuelle Szenen. Entdecken Sie unser attraktives Design und passen Sie die Wippenfunktionen individuell an Ihre Bedürfnisse an.

ABB Lichtschalter in einem Wohnraum

Systeminformationen

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns
Select region / language