System Access Point

Der System Access Point

Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des ABB-free@home® Systems. Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgen über Web-Interface oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahmesoftware benötigt. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN-Ad-hoc-Modus. Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN-Client-Modus oder per CAT-Kabel.

Technische Details

- Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige
- Nennspannung: 230 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
- Masse (H x B x T): 110 mm x 170 mm x 31 mm


Bestelldetails
E-No 405 831 005

Der Zugriff auf den System Access Point

Mit der App können alle Einstellungen am System Access Point vorgenommen werden. Dazu ist nur ein Tablet mit iOS oder Android oder ein Laptop sowie eine WLAN Verbindung nötig.

Select region / language