- Stromversorgung 21 V … 32 V DC (erfolgt über Buslinie)
- Nennspannung: 110 V AC 230 V AC (Stromversorgung Regensensor)
- Anschlüsse: Busanschlussklemme: 0,4 … 0,8 mm und Steckklemme für Netzspannung
- Masse (HxBxT) 108 mm ×121 mm × 227 mm
- Schutzart Gerät: IP 44
- Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
- Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s.
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux