Übersicht

secure_home_layout_1183x350
Stellen Sie sich ein intuitives Sicherheitssystem auf dem neuesten Stand der Technik vor, das mit drahtloser Technologie arbeitet und mit minimalem Aufwand perfekt in Ihr Wohndesign passt. Mit ABB-secure@home wird aus Fantasie Wirklichkeit.

Freiheit der Flexibilität


Flexibilität bietet eine Freiheit, durch die Sie Ihr wahres Selbst unbeschränkt ausdrücken können. Unsere drahtlosen Systeme bieten eine maximale Flexibilität, die Ihre Kreativität unterstützt und Ihren Plänen und Designideen für das Zuhause Ihrer Träumen freien Lauf lässt.
woman_securehome_overview_292x146
Man_securehome_overview_292x146

Problemlose Sicherheit


ABB-secure@home ist ein komplettes Funksystem mit einem einzigen Ziel: dem Schutz von Ihnen und Ihrer Familie. Es ist unkompliziert zu installieren, flexibel und lässt sich perfekt in Ihr bestehendes Home-Design und in das Smarter Home-System von ABB integrieren.

Ihr Zuhause wird smarter

ABB-secure@home ist vollständig in ABB-free@home® integriert, dem Vorzeige-Hausautomationssystem von ABB. Es ist einfach zu installieren und zu programmieren, spart wertvolle Zeit und lässt Sie produktiver arbeiten als je zuvor.

Child_telefone_overview_292x146
secureathome_centralunit_292x146

Einfache Konfiguration, sofort einsatzbereit

Den Umgang mit ABB-secure@home lernt man sehr schnell. Das System ist einfach und intuitiv, da alle Vorgänge begleitet werden. Mit der free@home® App ist die Nutzung des Systems so einfach wie das Surfen im Internet auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Eine einfache Integration, die einfach funktioniert

Weitere Systeminformationen

Select region / language