Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Nehmen Sie an unserem Wettbewerb teil!

Wir verlosen 2 x 1 Gasgrill im Wert von CHF 700 und 10% Rabatt auf Ihre neue ABB-Welcome Innenstation Video 7".

Die neue ABB-Welcome Innenstation Video 7" ist da!

Die ABB-Welcome Innenstation Video 7" ist das neue Mitglied der ABB-Welcome Innenwelt. Es hat ein völlig neues, elegantes und ästhetisches Design und wird Ihnen ein neues Gefühl der einfachen Bedienung und Installation vermitteln. 

So einfach ist es:

Haben Sie ein konkretes Türkommunikationsprojekt für ein Ein- oder Mehrfamilienhaus? Planen Sie Ihr Projekt inklusive ABB-Welcome Innenstationen Video 7" auf dem ABB-Welcome Konfigurator und erleben Sie, wie schnell und einfach es ist.

Anschliessend senden Sie uns die unverbindliche Projektdokumentation als PDF mit Ihren persönlichen Angaben per E-Mail bis am 17. August 2019. Wenn Sie mit dem ABB-Welcome Konfigurator nicht vertraut sind, folgen Sie den unteren Anweisungen. Wenn Sie bereits ein Experte sind, beachten Sie einfach die Punkte 6 bis 8.

 

Teilnahme am Wettbewerb

  1. Gehen Sie zum ABB-Welcome Konfigurator und wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.
  2. Wählen Sie den Planungstyp "Detailplanung" aus.
  3. Als Nächstes wählen Sie Ihre ABB-Welcome Innenstation Video 7" (weiss oder schwarz).
  4. Wählen Sie dann eine Aussenstation aus.
  5. Legen Sie anschliessend den gewünschten Verkabelungstyp fest.
  6. Unter dem Reiter "Ergebnis" sehen Sie die Zusammenfassung Ihres Projekts. Klicken Sie auf "Projektdokumentation", gehen Sie die sieben angegebenen Registerkarten durch und bestätigen Sie jeweils mit "ja". Unter "Einband (Titel- und Rückseite)" füllen Sie "Überschrift 1" mit ABB-Welcome Wettbewerb 2019 und "Adresse/Absender" mit Ihren persönlichen Daten (Name, Firma, Adresse, Telefonnummer) aus.
  7. Klicken Sie auf "Jetzt erstellen" und laden Sie die Projektdokumentation herunter.
  8. Senden Sie das unverbindliche PDF bis am 17. August 2019 an ch-events_electrification_business@abb.com.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen* und die Datenschutzerklärung der ABB Schweiz AG.**

Erfahren Sie mehr

*Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz wohnhafte Personen ab 16 Jahren, ausgenommen Mitarbeitende der ABB Schweiz AG. Die Wettbewerbsteilnahme ist bis 17. August 2019 möglich. Die Verlosung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt unabhängig von einer Bestellung bzw. einem Kauf.

**Datenschutzerklärung: ABB Schweiz AG, Electrification ist entsprechend dieser Erklärung für die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Gemäss dem Schweizer Datenschutzgesetz nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für Marketingzwecke. Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter. Ihre personenbezogenen Daten werden in Länder ausserhalb der EU übertragen. Ihre personenbezogenen Daten bleiben bei uns aus Compliance Gründen gespeichert. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bei der ABB finden Sie hier.