ABB-Zugangskontrolle

Starten Sie eine intelligente Zukunft

AccessControl layout_


Die intelligenten Zugangskontrollen von ABB stellen eine professionelle Lösung dar und unterstützen Fernzugriffs- und Managementmöglichkeiten, die das Leben der Endverbraucher komfortabler gestalten. ABB-AccessControl ist mit maximaler Verschlüsselung ausgestattet und erfüllt alle Anforderungen an die Cybersicherheit. Es kann als eigenständige Lösung geplant werden oder kann dank der smarten Konnektivität über IP problemlos als Teil eines grösseren Gebäudesystems verwendet werden. Das MyBuildings-Portal von ABB Ability™ bietet den richtigen und sicheren Remote-Service.




büro

Vielseitige Anwendungsbereiche

  • Einfamilien- und Hochhäuser
  • Bürogebäude
  • Industriegebäude und -anlagen
  • Hotels
  • Krankenhäuser und Seniorenheime
sicherheit

Immer verfügbar

  • Offsite- und Onsite-Management
  • Verbesserter Benachrichtigungsservice

abb-picto-easy-dali-commissioning

Universell einsetzbar und zukunftssicher

  • Vorrichtung für Steckschlösser nach EU-, US- und Schweizer Normen
  • Batteriebetrieb
  • Kann im Notfall entriegelt werden
  • Firmware-Update online möglich
  • IP66


Produkte und Downloads



Informationen zum System



Verbundene Systeme



Services & Tools

Tools
Dokumente
Support


Haben Sie eine Frage?

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Webformular oder E-Mail kontaktieren.


KONTAKTIEREN SIE UNS


Select region / language