Vorteile



Über Smart Access Point können Sie das System als eigenständige Lösung oder als Teil eines Gebäudesystems verwenden, das für jegliche Bedürfnisse skalierbar ist. ABB-AccessControl kann mit ABB-Welcome IP über Smart Access Point kombiniert werden. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Alltag ist die Zutrittskontrolle über digitale Schlosszylinder seit Langem das bevorzugte System. ABB-AccessControl gewährleistet einfache Skalierbarkeit, auch bei Grossprojekten.


Gebäudetypen

  • Wohnung
  • Haus
  • Gewerbebauten


Funktionen

  • Sicherer schlüsselloser Zutritt
  • Individuelle Zutrittskontrolle


Alter der Immobilie

  • Neubau
  • Saniertes Gebäude


Das „elektronische Zylinderschloss“ kommuniziert über Funk. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Das „elektronische Zylinderschloss“ bezieht den notwendigen Strom über die mitgelieferten Batterien.


Skalierbarkeit

Gleichermassen einfache Installation für kleine und grosse Projekte. Bestehende Installation kann immer erweitert werden.

 

Betrieb

Tür kann aus der Ferne oder vor Ort über die ABB-Welcome®-App bzw. vor Ort mit den ABB Schlüsseltranspondern geöffnet werden.

 

Verlust der Schlüssel

Kein Austausch der Hardware bei verlorenen Schlüsseln.


Funktioniert weiterhin

Durch einstellbare Notfunktionen ist die Funktion weiterhin gegeben bei:

  • Netzwerkproblemen
  • Stromausfall im Gebäude



Weitere Informationen



Select region / language