Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit Montagedose UP.
Zur Aufputzmontage mit Montagedose AP.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface.
Ausführung
Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiss beschichtet.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Weiss
E-No 964 210 105 Aussenstation Audio 1-fach, weiss
E-No 964 210 205 Aussenstation Audio 2-fach, weiss
E-No 964 210 305 Aussenstation Audio 3-fach, weiss
E-No 964 210 405 Aussenstation Audio 4-fach, weiss
E-No 964 210 605 Aussenstation Audio 6-fach, weiss
E-No 964 211 005 Aussenstation Audio 10-fach, weiss
E-No 964 211 505 Aussenstation Audio 15-fach, weiss
Edelstahl
E-No 964 210 195 Aussenstation Audio 1-fach, edelstahl
E-No 964 210 295 Aussenstation Audio 2-fach, edelstahl
E-No 964 210 395 Aussenstation Audio 3-fach, edelstahl
E-No 964 210 495 Aussenstation Audio 4-fach, edelstahl
E-No 964 210 695 Aussenstation Audio 6-fach, edelstahl
E-No 964 211 095 Aussenstation Audio 10-fach, edelstahl
E-No 964 211 595 Aussenstation Audio 15-fach, edelstahl
E-No 964 210 185 Aussenstation Audio 1-fach mit Infomodul, edelstahl
E-No 964 211 295 Aussenstation Audio 12-fach mit Statusmodul, edelstahl