ABB-Welcome Aussenstation Video

Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit Montagedose UP.
Zur Aufputzmontage mit Montagedose AP.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8

Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface sowie dem Kameramodul 180°.

Ausführungen 

Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiss beschichtet.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet 

Weiss
E-No 964 750 105 Aussenstation Video 1-fach, weiss
E-No 964 750 205 Aussenstation Video 2-fach, weiss
E-No 964 750 305 Aussenstation Video 3-fach, weiss
E-No 964 750 405 Aussenstation Video 4-fach, weiss
E-No 964 750 605 Aussenstation Video 6-fach, weiss
E-No 964 750 805 Aussenstation Video 8-fach, weiss
E-No 964 750 205 Aussenstation Video 12-fach, weiss

Edelstahl
E-No 964 750 195 Aussenstation Video 1-fach, edelstahl
E-No 964 750 295 Aussenstation Video 2-fach, edelstahl
E-No 964 750 395 Aussenstation Video 3-fach, edelstahl
E-No 964 750 495 Aussenstation Video 4-fach, edelstahl
E-No 964 750 695 Aussenstation Video 6-fach, edelstahl
E-No 964 750 895 Aussenstation Video 8-fach, edelstahl
E-No 964 750 295 Aussenstation Video 12-fach, edelstahl
E-No 964 750 185 Aussenstation Video 1-fach 180 Grad, edelstahl
E-No 964 751 185 Aussenstation Video 1-fach mit Informodul, edelstahl
E-No 964 750 995 Aussenstation Video 9-fach mit Statusmodul, edelstahl

Select region / language