Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller.
Ermöglicht die Audiokommunikation.
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
Sprachlautstärke einstellbar.
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.
Verbrauchseinheiten: 2
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Masse (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm
Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface, dem Kameramodul 180° sowie dem Zustandsmodul.
Ausführung
E-No 964 950 295 Einbau-Audiomodull, 8 fach
E-No 964 950 195 Einbau-Audiomodul, 8 fach (Auslauftyp, nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface, sowie dem Kameramodul)