Einbaumodule für Briefkastenanlagen

Kameramodul

Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 4

Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C


Ausführung

E-No 964 970 195 Kameramodul

Kameramodul 180 Grad

Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 4

Bei einer Aussenstation Video ist es erforderlich das Basismodul durch ein neues Basis-Tastenmodul zu ersetzen.
Bei einer Aussenstation Audio kann das bisherige Basismodul weiterverwendet werden.

Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C


Ausführung

E-No 964 970 295 Kameramodul 180 Grad

 

Einbau-Audiomodul

Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller.
Ermöglicht die Audiokommunikation.
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
Sprachlautstärke einstellbar.
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.
Verbrauchseinheiten: 2

Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Masse (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm

Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface, dem Kameramodul 180° sowie dem Zustandsmodul.

Ausführung

E-No 964 950 295 Einbau-Audiomodul, 8 fach

 

Einbau-Tastenerweiterung

Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller.
Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen.
Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden.
Verbrauchseinheiten: 1

Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Masse (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm

Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface, sowie dem Kameramodul 180°.

Ausführung

E-No 964 921 395 Einbau-Tastenerweiterung 12-fach

 

Weitere Module

E-No 964502095 Zustandsmodul
E-No 964502195 Infomodul
E-No 964502295 Blindmodul
E-No 964911795 Fingerprint-Modul, edelstahl
E-No 964501395 Fingerprint-Modul, weiss
E-No 964501495 Tastatur Modul, edelstahl
E-No 964501595 Tastatur-Modul, weiss
E-No 964501695 Transponder-Modul, schwarz
E-No 964501795 Transponder-Modul, weiss

 

Select region / language