Mit ABB-Welcome® können Sie verschiedene Systemverknüpfungstypen auswählen, um die Anforderungen an verschiedene Gebäude zu erfüllen. Für jedes System gibt es 2 Arten von Verbindungen, um die Verteilung von Geräten zu steuern. Eine Struktur ist die "Loop" -Verbindung (1), die bedeutet, alle Geräte nacheinander zu installieren. So können Sie auf eine ganz einfache Art und Weise mehr als eine Innenstation parallel umsetzen.
Mit dem "Zweig" -Anschluss (2) ist es möglich, Türkommunikationsgeräte für Mehrfussbauten zu installieren. Der wichtigste Vorteil ist die stabile Verbindung aller Geräte, wenn ein Gerät ausfällt. Bei Projekten mit unterschiedlichen Anforderungen können Sie Branchen- und Schleifenverbindungen (3) zusammenführen.